Sicurezza, comfort, design

Welcome M è la soluzione ABB per la citofonia. Offre un'ampia gamma di design modulari per garantire il massimo livello di sicurezza all'area d'ingresso della tua casa (cancelli, portoni, porte d'ingresso), insieme a comfort e design.

Adatto a ogni esigenza 

Welcome M funziona sia in autonomia, sia connesso all'ecosistema ABB free@home, ed è controllabile da remoto tramite app mobile. La combinazione delle gamme ABB-Welcome rende la proposta ABB ampia e variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza (porta, ingresso, controllo accessi) e ogni tipologia di abitazione: 

- appartamenti
- case singole e ville

Come funziona Welcome M?

Come funziona Welcome M

Il sistema Welcome M di ABB è una tecnologia bus a 2 fili con una struttura molto semplice.
È composto da almeno tre dispositivi: un posto esterno, una centrale di sistema e un posto interno di chiamata. Con un gateway aggiuntivo, il sistema può essere collegato a un cellulare, in modo che le chiamate alla porta vengano inoltrate ai telefoni collegati. Può essere controllato tramite:

  • Posto esterno per attivare la chiamata all'ingresso di casa
  • Postazione interna per controllare chi è alla porta o parlare con i tuoi ospiti
  • App per accedere da remoto alla tua porta di casa in qualsiasi momento
  • Display che integra la tua citofonia nel tuo sistema Free@home e avere un punto di controllo centralizzato

Vantaggi

design
Design modulare e flessibile

Assicura facilità di installazione, uso e manutenzione.

eco
Soluzioni ecofriendly

Per un maggiore rispetto dell’ambiente

digitale
Strumenti digitali

Per il monitoraggio e la diagnostica

protezione
Alto livello di protezione

Grazie al design progettato per la tenuta d’arco interna.

Scopri la nostra gamma prodotti

Posti interni con video

video-indoor-station-7
Videocitofono 7"

Posti esterni con video

Altri dispositivi

Inizia a configurare il tuo sistema

Welcome M Configuratore - 1x1
  • Pianificazione rapida
    Funzione ideale per progetti semplici, dove tutti i piani hanno lo stesso numero di appartamenti, tutti gli appartamenti hanno la stessa dotazione e sono presenti solo Posti Esterni a livello di edificio. L'utente può accedere ai dettagli facendo clic su "Anteprima e modifica" o andare direttamente al risultato.
  • Pianificazione individuale
    Con questo strumento è possibile equipaggiare individualmente tutte le unità, come appartamenti, piani ed edifici, o progettare un complesso residenziale multilivello.
  • Schema elettrico
    La documentazione del progetto contiene uno schema che mostra le impostazioni di connessione e del dispositivo. Tutti i componenti di sistema richiesti, come l'alimentazione locale o ausiliaria e gli switch IP, vengono aggiunti automaticamente e i requisiti di consumo energetico sono sempre soddisfatti. In teoria, non sono necessarie ulteriori conoscenze, basta installare il sistema di conseguenza.
Vai al configuratore

Facile configurazione con il software di gestione totalmente gratuito di ABB Welcome M:

Scaricalo qui

Accesso da remoto tramite app

L'app è una piattaforma integrata basata su cloud che funziona sia con iOS che con Android. 
Ti permette di utilizzare il tuo smartphone o tablet per gestire le chiamate in locale o da remoto e personalizzare la configurazione in base alle tue esigenze. Grazie al portale MyBuildings, la connessione da remoto è totalmente automatizzata e gestita con il massimo livello di sicurezza e riservatezza dei dati. Per questa soluzione non è necessario effettuare impostazioni speciali sul router Internet. 

accessoremoto

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Video
Strumenti
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language