Casa Domotica, Intelligente e Aumentata

Le possibilità del tuo edificio vanno oltre ciò che vedi e con ABB puoi sprigionare il pieno potenziale della tua casa.

Che cos'è Casa Aumentata?

Casa Aumentata è una soluzione che nasce per mettere le persone al centro di un progetto senza precedenti: un ecosistema che integra il meglio delle soluzioni ABB in termini di comfort, sicurezza ed efficienza energetica, per migliorare la vita di ogni giorno.

Perché “in evoluzione”?
Perché puoi scegliere e combinare diverse funzionalità, averle sempre sotto controllo e ampliarle nel tempo.

Se domani ne servissero altre, possono essere aggiunte facilmente al progetto esistente.

E chissà quante innovazioni ci riserva il futuro.

Le caratteristiche di Casa Aumentata

Potrai integrare facilmente nuove funzionalità per rispondendo a tutte le tue esigenze future.

Ti permette di gestire da remoto tutti i dispositivi interni ed esterni, creando un ecosistema unico e integrato.

Ogni progetto è personalizzabile per adeguarsi alle tue necessità e rispondere a tutte le esigenze di comfort, energia e sicurezza.

Esplora il Futuro della Home Automation con Casa Aumentata di ABB

Scopri il potenziale inespresso della tua abitazione con Casa Aumentata di ABB, l’evoluzione futura della Home Automation per progettare la casa del futuro, disegnata sulle tue esigenze.

 

Tool e promozioni di ABB per la casa

Entra in Casa Aumentata e apri le porte al futuro

Scopri alcuni dei progetti realizzati in Italia ed esplora le soluzioni ABB per le abitazioni in evoluzione.

Altre soluzioni ABB per Building Automation

Le possibilità di ogni edifico vanno oltre ciò che vedi e con il nostro ecosistema di soluzioni per la Building Automation siamo in grado di rispondere a tutte le esigenze, sprigionando il pieno potenziale di ogni spazio. 
Scopri tutte le soluzioni ABB per progettare edifici intelligenti e costruire la città del futuro. 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci