SPBシリーズ

亜鉛メッキスチール/ PVCジャケット/亜鉛メッキ編組ブレード

特長およびベネフィット

  • 強化EMIスクリーニング
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-15ºC ~ +70ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +90ºC
  • 非常に高い紫外線耐性
  • 高い柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • IP54
  • 自己消火性
  • 優れた機械的強度

最適なアプリケーション 

  • 信頼性が求められる重要な装置、設備
  • 風力発電機
  • 病院設備
Type SPB_OvBrdSteelFlexConduit_Adaptasteel
製品リスト
製品資料
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SPB10 10 11.5 6.8 25 25
SPB12 12 15.5 10.3 25 25
SPB16 16 18.5 13.0 30 25
SPB20 20 23.0 16.9 35 25
SPB25 25 27.5 21.4 55 25
SPB32 32 35.5 28.1 60 10
SPB40 40 45.1 37.7 80 10
SPB50 50 57.5 48.4 90 10
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SPB12/25M
共通性能

EMI スクリーン
防水
IP54
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language