Differentieelschakelaars - VYA/VYA-S

 

VYA/VYS differentieelschakelaars worden aan het begin van de leidingen geplaatst en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar de aarde. Ze beveiligen personen tegen elektrocutie. 

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 16/25/40/63 A
  • Foutstroom 10/30/300 mA
  • Nominale spanning Un 2P: 230/4P: 400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin
    • 2P: 110 V (170 voor 30mA)
    • 4P: 230 V (300 voor 30 mA);
    • 4P PN: 170 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 35 mm2
  • Polen 2, 4
  • Stootstroomvastheid Type A 250A 8/20µs & 200A 0,5µs - 100kHz
  • Stootstroomvastheid Type S 5000A 8/20µs
  • Omgevingstemperatuur -25 tot 40 °C
  • Gewicht 2P: 180g/4P :330g

DOJ-VY RCCBs   
 
ABBVynckierLOGO_Vynckier
VYA-VYS_540x540

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN/IEC 61008-1

Schakelvermogen

Im = 500 A (or 10 x In)

Residueel schakelvermogen

I∆m = 500 A (or 10 x In)

Weerstaat aan een I2t van

22500 A2s - 3000A

Alle Differentieelschakelaars – VYA/VYS toestellen voldoen aan deze waarden. Enkel op toestellen t.e.m. 40A staan de waarden gedrukt. Op toestellen boven 40A moet de vermelding niet voorkomen volgens het AREI.


Keurmerk/Markering

Keurmerk

 

Product logo

ABBVynckierLOGO_Vynckier_v2
 
 
 
ABBVynckierLOGO_ABB

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Tools en support

Select region / language