Differentieelschakelaars - VYB

 

VYB differentieelschakelaars worden aan het begin van de leidingen geplaatst en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar de aarde. Ze beveiligen personen tegen elektrocutie. 

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 40/63 A
  • Foutstroom 30/300 mA
  • Nominale spanning Un 4P: 400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 4P: 110 - 253 V AC 170 - 253 V AC (30 mA)
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25 mm2
  • Polen 4
  • Stootstroomvastheid Type B 3000 A 8/20µs
  • Omgevingstemperatuur -25...+65 for system current = 40 A, -25...+50 for system current = 63 A 
  • Gewicht 2P: 220g/4P :380g

DOJ-VY RCCBs
  
 
ABBVynckierLOGO_Vynckier
9PAA00000172692_720x540

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN/IEC 61008-1

Schakelvermogen

Im = 1000 A

Residueel schakelvermogen

I∆m = 1000 A

Weerstaat aan een I2t van

22500 A2s - 3000A

Alle Differentieelschakelaars – VYB toestellen voldoen aan deze waarden. Enkel op toestellen t.e.m. 40A staan de waarden gedrukt. Op toestellen boven 40A moet de vermelding niet voorkomen volgens het AREI.

 

Keurmerk/Markering

Keurmerk

Product logo

ABBVynckierLOGO_Vynckier_v2
 
 
 
ABBVynckierLOGO_ABB

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Tools en support

Select region / language