D1M 20 netwerkanalysers

Gemakkelijk energiestromen analyseren

Keyvisual_D1M_20_Hero

Meten, analyseren en verbeteren – met het doorlopen van die stappen maakt u de slag naar een betere energie-efficiëntie. De compacte en intuïtief te bedienen D1M 20 netwerkanalyser biedt hiervoor alle mogelijkheden. Het gaat om een uitgebreide analyse van de energiestromen, inclusief meetmogelijkheden om de energie-efficiëntie van het elektrische systeem te verbeteren. De analysers zijn breed inzetbaar, van kleinere gebouwen tot industrieën. 

De nieuwe netwerkanalysers zijn ontworpen met aandacht voor kwaliteit en een uniforme gebruikerservaring, waardoor ze naadloos en schaalbaar zijn voor elke monitoringsbehoefte. 

D1M_20

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste kenmerken

  • Volledige range nauwkeurige meetfunctionaliteiten in overeenstemming met de nauwkeurigheidsstandaard IEC 61557-12 
  • Gemakkelijk afleesbaar en duidelijk LED-display die de benodigde tijd voor het bedienen van de netwerkanalysers helpt te reduceren 
  • Communicatieprotocollen Modbus RTU en Modbus TCP/IP 
  • 2 programmeerbare digitale input en output contacten op de D1M 20 
  • Breedte van 3 modules 
  • Automatisch scrollen op het display  

Ons aanbod

D1M_20
D1M 20

De D1M 20 is een netwerkanalyser die stroom, spanning, energie, power factor, frequentie, THD (Total Harmonic Distortion), Harmonischen (40th) en import/export van energie (4 kwadranten) kan meten en monitoren. Hij is voorzien van een RTC (real time clock) en heeft de mogelijkheid om ‘pre warnings’ en alarmen in te stellen. De D1M 20 is verkrijgbaar in een Modbus RTU en een Modbus TCP/IP uitvoering.

Gerelateerde oplossingen

Producten en Documenten

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language