SACE Emax 2 - UL

Voor toepassingen overeenkomstig UL 1066 Standards

E1.2 bereikt 1200A met breekcapaciteit tot 65kA en gedurende korte tijd stromen van 50kA in een breedte van 400 mm. Het is de meest compacte vermogensvermogensschakelaar en kan worden geïnstalleerd in zowel horizontale als verticale stand.

E2.2 biedt een nominale waarde tot 2000kA als beste in de klasse voor kortsluitvermogen: breekcapaciteit tot 100kA en gedurende korte tijd stromen van 85kA.

E4.2 maakt nominale waarden tot 3200A mogelijk met een breekcapaciteit van 200kA en gedurende korte tijd stromen van 100A.

E6.2 is het topmodel van de reeks met nominale waarden van 6000A, breekcapaciteit tot 200kA en gedurende korte tijd van 100kA.

Ontdek meer