Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • español
  • Nederlands
  • português
  • svenska
  • Türkçe


Connectiviteit met meerwaarde, met eenvoudige en intuïtieve inbedrijfstelling

Veilige, slimme en duurzame oplossingen voor onderverdeling

Installatie & Inbedrijfstelling

Flexibele montage van onderverdelers, geoptimaliseerde bedrading en automatische herkenning van apparatuur versnellen het installatieproces van nieuwe en bestaande elektrische systemen in commerciële of industriële gebouwen van elke omvang. Onze schaalbare oplossingen vereenvoudigen de vernieuwing van bestaande installaties zonder de ontwerpconfiguratie te beïnvloeden of onderdelen te vervangen. Ontdek hoe je onderverdeling veiliger, slimmer en duurzamer kunt maken met ABB’s oplossingen die verder gaan dan connectiviteit.

Belangrijkste voordelen

operations 297x105

Eenvoudig te installeren

  • Snelle en flexibele montage van onderverdelers dankzij het modulaire systeem
  • Snelle en eenvoudige koppeling en aansluiting van apparaten zonder extra gereedschap en in slechts een paar stappen
 
ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-261x105

Snelle configuratie 

  • Foutloze configuratie dankzij de automatische herkenning van geïnstalleerde apparaten die direct aan het system access point wordt doorgegeven
  • Systeem- en afzonderlijke apparaten worden via speciale intuïtieve pagina’s in de web-gebruikersinterface met onmiddellijke feedback geconfigureerd
  • Configuraties van soortgelijke systemen kunnen onderling worden overgedragen
 
ABB_picto_48x48_16_this_way_up_0815-Small

Vernieuw bestaande installaties binnen één dag

  • Beperkte downtime tijdens de implementatie van de nieuwe oplossing
  • Snelle montage van de onderverdeler en smart devices
  • Koppeling met de cloud in slechts tien minuten.
 

Instructievideo’s

M4M netwerkanalysatoren
System pro M compact® InSite

Ondersteunende tools


Select region / language