Connectiviteit met meerwaarde

Veilige, slimme en duurzame oplossingen voor onderverdeling

Toepassing binnen een kantoor

Op elk moment binnen een project toepasbaar

Eenvoudige en intuïtieve ingebruikname

Altijd een stap voor op het onderhoud

De wereld van energiedistributie verandert: digitalisering maakt haar veiliger, slimmer en steeds duurzamer.

De oplossingen van ABB voor onderverdeling beschermen, monitoren en meten je installatie en maken deze uiteindelijk smart en volledig connected. Met onze schaalbare oplossingen kunnen openbare, commerciële of industriële gebouwen van elke omvang eenvoudig op de cloud worden aangesloten of worden gegevens via de webserver toegankelijk. Dankzij de flexibiliteit kunnen bestaande installaties gemakkelijk binnen een dag worden vernieuwd, zonder dat bestaande onderdelen moeten worden vervangen. Daardoor wordt de installatie- en configuratietijd bijna tot nul gereduceerd en worden de kosten als gevolg van de operationele downtime tot een minimum beperkt.

Naleving van de hoogste normen voor energie-efficiëntie en volledige controle over het totale verbruik van het gebouw, om tot 20% energie te besparen en de CO2-uitstoot met max. 15% te verminderen: dat garanderen ABB’s veilige, slimme en duurzame oplossingen voor onderverdeling die verder gaan dan connectiviteit.
 

Belangrijkste voordelen

main-benefit-fast-implementation-in-any-type-of-installation_396x110
Snelle implementatie in elk type installatie

Onze flexibele en schaalbare oplossingen kunnen op verschillende gebieden worden toegepast – van nieuwe installaties tot het opwaarderen van bestaande installaties in openbare, commerciële of industriële gebouwen van elke omvang.

main-benefit-transparency-continuity-of-operations_396x110
Transparantie en continuïteit van activiteiten

Monitor gegevens, ontvang individuele meldingen en plan proactief onderhoudsbeurten om onverwachte kosten door downtime te vermijden. Onze digitale tools vergroten niet alleen de transparantie, maar besparen ook tijd en moeite in alle fases van het project.

main-benefit-optimize-energy-and-facility-management_396x110
Optimaliseren van energiebeheer en facility management

Configureer en programmeer automatische acties om te reageren op bepaalde gebeurtenissen zonder dat handmatige ingrepen nodig zijn om de efficiëntie van je elektrische systemen te verhogen.

Het aanbod

Architectuur

Zodra het systeem is geïnstalleerd en aangesloten, kunnen de gegevens die via de intuïtieve webinterface zijn verzameld, worden gebruikt voor uiteenlopende behoeften: van het verminderen van het energieverbruik tot het identificeren van potentiële risico's voor de operationele continuïteit. Het ontvangen van individuele meldingen en het configureren van automatische acties zijn slechts enkele van de functionaliteiten om het beheer van energie en assets te optimaliseren. Continue diagnoses en realtimemeldingen zorgen voor volledige transparantie over de prestaties van het elektrische systeem.

testbeyond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

ABB Connect Partner Hub


Ontwerp uw energieverdeelprojecten of beoordeel bestaande projecten met het digitale ABB Connect Partner Hub platform. In onderstaande video wordt de configuratie van een System pro E® energy verdeler gepresenteerd.


Bezoek voor meer informatie deze pagina.

×

Connect to the cloud


ABB Ability™ Energy en Asset Manager

Innovatief cloud computing platform dat door Microsoft is ontwikkeld om de risico’s van cloud computing te minimaliseren. Het kan altijd en overal met ieder device worden geraadpleegd om de effectiviteit en efficiëntie van een omgeving te controleren, te monitoren en te optimaliseren en om acties en onderhoud te voorspellen.


cloudsnip

Bezoek voor meer informatie deze pagina.

×

Insite web server


Ontdek de InSite web server en de belangrijkste functionaliteiten – deze oplossing voor energie- en assetbeheer vormt het kloppend hart van ABB’s InSite range.



Voor meer informatie bezoek deze pagina.

×

Control Unit System pro M compact® Insite


System pro M compact® InSite verzamelt meetgegevens, monitort op afstand via verschillende protocollen (Modbus RTU, TCP of SNMP v1, v2 en encrypted v3) en regelt volledig geautomatiseerd de energiestromen in onderverdelers.



cloudproduct

Voor meer informatie bezoek deze pagina

×

Modulaire beveiligingen en accessoires


Het System pro M portfolio biedt een compleet assortiment eersteklas kwaliteitsproducten zoals installatieautomaten, aardlekschakelaars, overspanningsbeveiligingen, besturings-, signalerings,-, meet- en intelligente accessoires.


Modular DIN-Rail products

Voor meer informatie bezoek deze pagina

×

Energiemeters en netwerkanalyzers


• Energiemeters: energiemeters conform MID en geschikt voor DIN-rail voor het identificeren van omgevingen waar het elektriciteitsverbruik kan worden verbeterd alsook voor fiscale verrekening. Met EQ-meters kunnen gebouwen slimmer en energie- en kostenefficiënter worden beheerd.
energy-meters-product-table energy-meters-functionality-levels-table

Voor meer informatie bezoek deze pagina



• M4M netwerkanalyzers: netwerkanalyzers voor paneelmontage garanderen alle mogelijke vermogensmonitoring in energieverdeling: van uiterst nauwkeurige Class 0,5S energie-efficiëntiemonitoring van elektrische parameters tot volledige analyse van de vermogenskwaliteit via geavanceerde KPI’s.


M4M-network-analyzers-product-table

Voor meer informatie bezoek deze pagina

×

Digitale ingang-/uitgangsignalen


Digitale I/O-modules kunnen de contactstatus uitlezen, lijnen deactiveren en verbruiksgegevens verzamelen. De serie omvat drie modules die te koppelen zijn met System pro M compact® modulaire beveiligingen en accessoires, met andere DIN-railproducten met digitale ingang of uitgang en met pulsmeters.


System-pro-M-compact-InSite-Digital-input-and-output_293x180

Voor meer informatie bezoek deze pagina

×

Bedienings- en automatiseringsapparatuur


Onze programma’s bedienings- en signaleringsapparatuur worden ingezet voor het handmatig of automatisch, lokaal of op afstand besturen van belastingen en lijnen:


  • • Gering verbruik en geluidsarme werking
  • • Diverse signaleringsfuncties
  • • Remote besturing van belastingen en lijnen
  • • Operationele betrouwbaarheid


Voor meer informatie bezoek deze pagina



Toepassingen, referenties en tools


Select region / language