Lokale overheid

Lokale_Overheid_Header

Publieke en -overheidsinstanties staan nu meer dan ooit onder druk om het voortouw te nemen bij het bereiken van de energie-efficiëntiedoelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot in hun gebouwen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de kooldioxide-uitstoot in de Europese Unie (EU). En gehuurde gebouwen of gebouwen in overheidsbezit vertegenwoordigen ongeveer 10-12% van de totale oppervlakte van het gebouwenbestand van de EU (bron: eurosaiop).

ABB Cylon® helpt overheidsgebouwen energiezuinig te maken met een oplossing die E- en W-installaties in gebouwen succesvol samen laat werken. Geschikt voor ieder ABB-systeem en tegelijkertijd 100% merkonafhankelijk; het verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssysteem is namelijk gebaseerd op open BACnet®-oplossingen. Dat biedt voordelen. Zo zijn gebouwsystemen (verlichting, verwarming, koeling, e.d.) dankzij de feedback van intelligente sensoren alleen actief als het nodig is en kan zo energie worden bespaard. Kan onderhoud sneller en doelgerichter worden uitgevoerd door de verschillende systemen in realtime en centraal te laten monitoren door een slim gebouwbeheersysteem. En voorzien externe data en sensoren het gebouwbeheersysteem van informatie en maken ze zo een intelligente besturing van verlichting, jaloezieën, verwarming, ventilatie en airconditioning mogelijk. Dat zorgt voor meer gemak en comfort.

Een goed in gebruik genomen, geïnstalleerd en beheerd Building Management System kan tot 39% energiebesparing opleveren in kantoren, 34% in scholen en 18% in ziekenhuizen et cetera, wat resulteert in een reële en aanzienlijke besparing op publieke middelen.

Overheidsgebouwen kunnen aanzienlijk op kosten besparen door de installatie van ABB Cylon® Smart Building Solutions. Oplossingen die effectief HVAC – de grootste gebruikers van energie in moderne gebouwen – beheren.

 

Oplossingsoverzicht


Oplossingskenmerken

using-smart-device

Flexibiliteit

  • Een brede selectie van state-of-the-art BACnet®-field controllers (IP en MS/TP) voor HVAC-besturing van de mechanische en elektrische systemen van een gebouw, inclusief liften, beveiliging (Card Access & CCTV), parkeerpoortsysteem en meer.
  • Het gehele ABB Cylon®-assortiment profiteert van de UniPuts™-I/O-technologie voor flexibele puntconfiguratie en flexibiliteit in strategiewijzigingen. Dit heeft als voordeel dat de kosten van ontwerpwijzigingen tot een minimum beperkt blijven, zelfs in een laat stadium van de inbedrijfstelling.
  • Datalogging en alarmfuncties maken registratie van energiemetergegevens mogelijk en daarmee een betere controle van het energiebeheer.
  • Dankzij de beveiligde, gebruiksvriendelijke grafische webinterface kan een site in realtime worden gecontroleerd en bewaakt, waarbij wijzigingen direct effectief worden.
  • Gebruikersbediening ter plekke via het UI eXplore-touchscreen.
     

ABB Cylon® biedt connected gebouwbeheer aan installateurs, technisch adviseurs, gebouweigenaren en -beheerders.

cxprohd

Integratiegemak

  • Openprotocoloplossing ter ondersteuning van interoperabiliteit
  • BACnet®/IP, BACnet® MS/TP
  • Modbus TCP en Modbus RTU
  • KNX IP en TP

ABB Cylon® biedt connected gebouwbeheer aan installateurs, technisch adviseurs, gebouweigenaren en -beheerders.

Wanneer u de zeer robuuste, betrouwbare en flexibele CB-reeks van ABB Cylon® combineert met onze SaaS-energiemanagement-expertise, krijgt u een geavanceerde top-to-bottom-energiemanagementoplossing die uw energie-efficiëntie-verplichtingen en -doelstellingen echt waarmaakt.

Met geïntegreerde achterwaartse compatibiliteit in het ontwerp van onze producten, heeft u de mogelijkheid om systemen van meer dan 10 jaar oud naadloos te upgraden. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw investering in ABB Cylon® HVAC Smart Building Systems veiliggesteld is.

scalable

Schaalbaar


ABB Cylon® Smart Building Solutions biedt flexibele controletoepassingen voor kleinschalige tot grootschalige gebouwautomatiseringssystemen. Onze zeer flexibele en gemakkelijk uitbreidbare oplossingen bieden ook een consistente aanpak voor de gefaseerde upgrade van bestaande installaties en nieuwe gebouwen.

  • ASPECT® Webgebaseerde gebouwbeheertechnologie

Voordelen van de oplossing

ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions biedt een oplossing om E- en W-installaties in gebouwen eindelijk succesvol samen te laten werken. Geschikt voor ieder ABB-systeem en tegelijkertijd 100% merkonafhankelijk; het verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssysteem is namelijk gebaseerd op open BACnet®-oplossingen.
 
Dat gecombineerd met het sterke ABB i-bus® KNX-portfolio voor gebouwautomatisering, ABB-energiemeters, noodverlichting en HVACR-frequentieregelaars leidt tot een volledig verbonden Smart Building-systeem. En zo kan eenvoudig voldaan worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van vandaag en morgen, zonder dat het ten koste gaat van comfort en veiligheid.


Gebruikersvoordelen

Ontdek meer

brochures
Documentatie
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language