De Busch-Welcome®-video-deurbel beschikt over een intelligente lichtsensor. Als er iemand in het donker aanbelt, schakelt de buitenpost met camerasysteem zes infrarood-leds in. De camera schakelt dan automatisch over naar een zwart-wit weergave, zodat het gezichtsveld ook in het donker goed herkend wordt. Zo kunt u zelfs in het donker het gezicht van de bezoeker goed herkennen.
De Busch-Welcome®-buitenposten zijn gemaakt van hoogwaardig edelstaal of metaal met poedercoating in studiowit mat.
Er kan worden gekozen uit varianten met maximaal drie beldrukkermodules die ideaal zijn voor eengezinswoningen en gebouwen met maximaal drie appartementen. Voor grotere appartementsgebouwen is de Busch-Welcome®-video-buitenpost beschikbaar met 4, 6, 8 of 12 beldrukkers.
Kleurenoverzicht.
Het design van de Busch-Welcome®-video-deurbel is robuust en tegen omgevingsinvloeden bestendigd. De Busch-Welcome®-video-deurbel is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (gecoat metaal) verkrijgbaar.

De geïntegreerde handsfree-spreekfunctie van dit deurcommunicatiesysteem is zeer goed verstaanbaar. De ruisonderdrukking zorgt hierbij voor een duidelijk geluid aan beide zijden van de huisdeur.

De ingebouwde camera in de deurbel beslaat een extra breed gezichtsveld van 104° (diagonaal) en kan mechanisch met 15° (horizontaal/verticaal) op de omgeving worden afgesteld. Dit zorgt voor betrouwbare herkenning van personen bij de entree. En dankzij de led-gezichtsveldverlichting die bij het aanbellen automatisch inschakelt, zijn bezoekers ook in het donker goed waarneembaar.
Er kan worden gekozen uit deurbel-systemen met maximaal drie druktoetsen die ideaal zijn voor eengezinswoningen en gebouwen met maximaal drie appartementen. Voor grotere appartementsgebouwen is de Busch-Welcome®-video-deurbel beschikbaar met 4, 6, 8 of 12 deurbellen.
Een comfortabele en veilige methode om toegang te verkrijgen tot gebouwen biedt de nieuwe module Busch-Welcome
®-toegangscontrole voor de buitenpost.
Met de drie toegangscontrolemodules transponder-, toets- en vingerafdruk-module presenteert Busch-Jaeger een interessante oplossing voor woning- of utiliteitsbouw. Instellingen zoals toegangsrechten kunnen direct op de module worden geprogrammeerd..

»
Naar Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule
»
Naar Busch-Welcome®-toetsenmodule
»
Naar Busch-Welcome®-transpondermodule
Zet de deurcommunicatie van uw Busch-Welcome
® op uw smartphone of tablet! Mis geen enkele deuroproep meer. Met de Welcom-app worden oproepen van uw buitenpost direct doorgestuurd naar uw mobiele randapparaat. Zo kunt u altijd zien en horen wie voor uw deur staat.
»
Naar de Busch-Welcome app
Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger-schakelaarprogramma's ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de Welcome 3D-app van Busch-Jaeger!

»
Link naar Welcome 3D-app
Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid
»
Meer informatie
Productvoordelen
- Beste nachtverlichting.
- Afhankelijk van het omgevingslicht schakelen de zes infrarood-leds aan of uit en schakelt de camera over op zwart-wit.
- De hoogwaardige kleurencamera overtuigt met een kras- en vuurvaste module en kan aan de individuele omgeving van de woning worden aangepast.
Producteigenschappen
- Twee hoogwaardige varianten: buitenpost edelstaal (geborsteld) en studiowit mat (met metaalcoating), bijzonder robuust en bestand tegen omgevingsinvloeden
- Video-buitenpost met 1 tot 12 beldrukkers
- Ruisonderdrukking voor een verstaanbare deurcommunicatie tussen bewoner en bezoeker
- Videocamera met grote detectiehoek (h 86°, v 67°) en mechanische verstelling (h ± 15°, v ± 15°)
- Krasvaste cameramodule