DS800P RCBO serie

Ontworpen om efficiëntie en bescherming te garanderen

De DS800-serie (DS800S, DS800N) bestaat uit in de fabriek geassembleerde DDA 800-blokken met S800 MCB's en is verkrijgbaar als 2P, 3P en 4P automaten. Deze oplossing, die geschikt is voor industriële toepassingen, is gevoelig voor aardlekstroom en biedt bescherming tegen overbelasting en kortsluitstroom. 

De DS800-serie biedt verschillende typen beveiliging: type A (pulsstroomgevoelig), type AS (pulsstroomgevoelig – selectief) en type A-AP-R (pulsstroomgevoelig – kortvertraagd).

 

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

Veiligheid & bescherming

Betrouwbare persoons- en circuitbeveiliging

Continue werking

Minder stilstand door onderhoudswerkzaamheden en gegarandeerde servicecontinuïteit dankzij selectiviteitsopties

Eenvoudige installatie

Eenvoudiger en sneller aan te sluiten door voormontage in de fabriek

Belangrijkste kenmerken

  • Conform aan IEC/EN 60947-2
  • A-, AS- en A-AP-R-types beschikbaar
  • 2P, 3P, 4P installatieautomaten beschikbaar
  • Nominaalstroom van 125 A
  • Uitschakelcapaciteit tot 36kA(N) en 50kA(S), afhankelijk van de versie
  • B, C, D en K uitschakelkenmerken beschikbaar
  • Testknop om de werking van het apparaat te controleren

Producten en documentatie

Productbrowser
Documentatie
Loading documents
Select region / language