ABB Ability™ InSite Energy Pro

Energie-efficiëntie verhogen

In het steeds complexer wordende energielandschap, met steeds meer gebruik van warmtepompen en laadstations voor elektrische voertuigen, is efficiënte energiemonitoring een steeds grotere uitdaging geworden. En vaak moeten meerdere gebouwen gemonitord worden.

Om onder andere deze uitdagingen het hoofd te bieden, biedt ABB Ability™ InSite Energy Pro een uitgebreid cloudgebaseerd platform voor intuïtieve energiemonitoring op meerdere locaties.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • български
commercial application

Energie-efficiëntie verhogen

InSite Energy Pro Compact
Eenvoudige implementatie en retrofit
  • Verminder de complexiteit, kosten en voetafdruk met één besturingseenheid als hoofdgateway
  • Retrofit en upgrade van bestaande systemen is op elk moment mogelijk, met minimale interferentie tijdens het lopende bedrijf
  • Optimale toegang tot energiebeheer en eenvoudige integratie met energiebeheeroplossingen van ABB en derden
InSite Energy Pro Multisite
Intuïtieve energiemonitoring
  • Gebruiksvriendelijke interface met weergave op meerdere locaties, realtime-waarden en uitgebreide details over het energieverbruik en de status van de installatie
  • Aanpasbare dashboards met een breed scala aan widgets voor aangepaste weergaven op basis van uw behoeften
Decision-making
Versnel de besluitvorming
  • Monitoring op afstand van energiegegevens in realtime, KPI-overzicht en waarschuwingen om altijd op de hoogte te zijn en proactieve actie mogelijk te maken
  • Handmatige regeling van geselecteerde belastingen om snel te kunnen reageren in geval van een kritieke situatie
  • Benchmarkanalyses maken vergelijkingen mogelijk tussen verschillende apparaten, groepen of locaties om verbeterpunten te identificeren
InSite Energy Pro Reporting
Rapportage en transparantie van energiegegevens
  • Uitgebreide rapporten die verschillende gegevensbronnen samenvoegen om het energieverbruik en de kostenverdeling over verschillende locaties weer te geven
  • Maakt energiegegevens toegankelijker en transparanter, waardoor de belangrijkste belanghebbenden op de hoogte blijven van het totale verbruik en KPI's
  • Ondersteunt de naleving van de voorschriften voor energie-efficiëntie (bijv. B. ISO 50001)

Ontdek de InSite Energy Pro

Systeemarchitectuur

De besturingseenheid van het InSite-energiebewakingssysteem, SCU200, beheert de energie van verschillende apparaten zoals breakers, meters en omvormers en fungeert als centrale gateway.

Door verbinding te maken met ABB Ability™ InSite Energy Pro, krijgen gebruikers een compleet overzicht van hun energie-ecosysteem, waardoor belastingbeheer, prestatie-optimalisatie en kostenreductie worden vergemakkelijkt.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Aanpasbare energiedashboards
  • Overzicht van gebouwen op meerdere locaties
  • Activabeheer om aangesloten apparaten te bewaken
  • Handmatige bedieningsfuncties
  • Benchmark analyse
  • Alarmapparaat voor melding in geval van kritieke situaties
  • Energiegegevens samenvoegen en energierapporten maken

Vaak gebruikt in:


commercial application
Utiliteitsgebouwen

Bedrijven zijn actief op verschillende locaties en hebben elk hun eigen eisen op het gebied van energie-efficiëntie en monitoring. Zonder de juiste tools kan het een uitdaging zijn om met deze complexiteit om te gaan.

Het implementeren van een uitgebreide oplossing voor energiemonitoring kan de bedrijfsvoering stroomlijnen, de energie-efficiëntie verhogen en bruikbare inzichten bieden. Dit optimaliseert het energieverbruik, ondersteunt duurzaamheidsdoelstellingen en verlaagt tegelijkertijd de kosten.


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Leisure en appartementencomplexen
Wooncomplexen stellen een breed scala aan eisen aan energiemonitoring. Exploitanten en vastgoedbeheerders hebben een alomvattende aanpak nodig om het energieverbruik in het hele complex te monitoren, terwijl huurders op zoek zijn naar manieren om op de hoogte te blijven en hun energieverbruik te optimaliseren.

Met een gecentraliseerd platform zoals ABB Ability™ InSite Energy Pro kunnen belanghebbenden weloverwogen beslissingen nemen op basis van realtime energiegegevens, inzichten en benchmarkanalyse, waardoor effectief energiebeheer en operationele efficiëntie mogelijk worden.

FAQ


Welke gateways kunnen worden aangesloten op InSite Energy Pro?

De besturingseenheid van ABB's InSite-energiemonitoringsysteem, SCU200, is de enige gateway die verbinding kan maken met InSite Energy Pro. De SCU100-besturingseenheid kan geen verbinding maken met InSite Energy Pro.

Hoe werkt de inbedrijfstelling van het apparaat?

Er is geen aparte tool of software nodig. De inbedrijfstelling vindt zoals gewoonlijk plaats via de SCU200-webserver. Zodra de inbedrijfstelling in de cloud begint, worden de apparaten die met de webserver zijn verbonden, automatisch gedetecteerd in de cloud.


Waarom heb ik een authenticator-app nodig?

Met de authenticator-app kunnen we uw inloggegevens verifiëren en voldoen aan cyberbeveiligingsnormen. iOS-gebruikers kunnen de authenticator-app downloaden in de App Store. Android-gebruikers kunnen ze downloaden van de Google Play Store.


Welke soorten apparaten kunnen worden geconfigureerd of gevisualiseerd in InSite Energy Pro?

Alle apparaten die technisch op de SCU200 kunnen worden aangesloten (volgens hun communicatieprotocollen) kunnen worden geconfigureerd en gevisualiseerd in InSite Energy Pro. De beschikbare widgets maken verschillende soorten visualisatie mogelijk, afhankelijk van het type apparaat.


  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language