Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • suomi
  • français
  • Nederlands
  • polski
  • Türkçe
  • français (Suisse)

CombiLine Modulebouwkits

Efficiënter, flexibeler en duurzamer

De CombiLine-modulebouwkits behoren tot de meest veelzijdige modulaire systemen op de markt en zijn al sinds 1988 een bewezen standaard. De nieuwste generatie CombiLine bouwt daarop voort en biedt nog meer efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid. 

CombiLine werkt voortaan met digitale producthandleidingen en de kabel-/draadhouders worden gemaakt van gerecycled kunststof. Dat vermindert afval en verlaagt de milieu-impact. Daarnaast is de nieuwe serie zo ontworpen dat montage sneller verloopt en ruimtebesparende montage mogelijk is. 

De CombiLine is verkrijgbaar in een flatpack.  

Technische gegevens 

  • Modules met kunststof afdekkingen voor montage op EDF-/WR-frames 
  • Beschermingsklasse: IP2XC 
  • Opties In (nominaalstroom): tot 400 A, 850 A en 1000 A 
  • Voldoet aan de normen EN-IEC 61439-1/-2/-3 

CombiLine biedt daarmee een toekomstbestendig binnenwerk dat aansluit op de eisen van vandaag, met een duidelijke focus op efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid. 

Ontdek het gemak en de innovatie van het CombiLine-modulbouwkits, ontwikkeld voor de eisen van vandaag, met oog voor duurzaamheid en efficiëntie. 

 
Combiline N

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

compact
Ruimte optimaal benut
  • Meer ruimte voor bekabeling dankzij grotere kabel-/draadhouders 
  • Minder voorraad nodig: één systeem voor alle toepassingen 
     
SMISSLINE-TP-main-benefit-pictogram-flexible-installation-and-maintenance
Flexibel en modulair ontwerp
  • Verschillende montageposities dankzij flexibele kabel-/draadhouders  
  • Geschikt voor montage op DIN-rails, EDF en/of WR-frames 
  • Aanraakbescherming eenvoudig verstelbaar 
  • Montage aan de voorzijde  
  • Dieptebeugel eenvoudig te positioneren 
  • Montageplaat geschikt voor binnen- en buitenopstellingen
SMISSLINE-TP-main-benefit-pictogram-saves-time-space-and-costs
Tot 75% sneller installeren
  • Draadhouders klikken eenvoudig vast: tot 75% snellere installatie, zonder gereedschap 
  • T-draadhouders voor eenvoudige horizontale en verticale bekabeling 
  • Planning in één softwareomgeving, één CombiLine-systeem 
  • Innovatieve flenstechniek met gereedschapsloze montage 
sustainable_HVAC_picto_396x105
Duurzamer, want minder afval
  • Digitale montage-instructies 
  • Kabel-/draadhouders zijn gemaakt van gerecycled kunststof 
  • CombiLine bestaat uit volledig recyclebare materialen 

Assortiment

wire holders

CombiLine-Kabel-/draadhouders efficiënter, flexibeler en duurzamer

Onze CombiLine-draadhouders worden voortaan gemaakt van gerecycled materiaal en zijn uitgevoerd in grijs in plaats van blauw. De nieuwe, robuuste en flexibele ED60G-draadhouder biedt bovendien tweemaal zoveel ruimte voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. 

De nieuwe T-vormige ED45GT-draadhouder klikt u in één beweging vast aan de achterzijde van de DIN-rail. Dat maakt horizontaal en verticaal kabelbeheer eenvoudiger, verhoogt de bedradingsefficiëntie en minimaliseert het aantal kabelkruisingen

Compatibel met

Producten & Documentatie

CombiLine N
CombiLine X
CombiLine MP
Accessories
Documentatie
Loading documents

Highlights

Select region / language