Brandwerende behuizingen voor preventieve brandbeveiliging
Behuizingen voor preventieve brandbeveiliging, A2, F30/F90, I30/I90, E30/E90
Preventieve brandbeveiliging is niet alleen van belang voor degenen die bij de bouw van een gebouw betrokken zijn. Bij de planning en het ontwerp van hun installaties zijn elektrotechnische planner en engineers en producenten van schakelinstallaties verantwoordelijk voor installaties die gegarandeerd geen oorzaak voor brand kunnen worden.
ABB biedt een innovatief behuizingssysteem voor brandveiligheid. Het systeem is opgebouwd uit brandwerende materialen, biedt de meest recente technologie en is leverbaar in een verscheidenheid aan economische ontwerpen. Een groot aantal wandbehuizingen (inbouw, wand, opbouw) en behuizingen voor vloermontage is leverbaar in uiteenlopende behuizingsformaten.
ABB heeft het programma verder uitgebreid waardoor dit nu ook brandwerende mantelbuizingen en brandwerende deuren omvat waarvan de brandwerendheid voldoet aan DIN 4102 deel 2 (F30/F90) en die bestand zijn tegen vuurbelasting (I30/I90) en hun functionaliteit behouden (E30/E90).
Veiligheidseisen:
- Niveau van interne brandwering; brandweerstand gedurende tenminste 30/90 minuten. Om de I30/I90-classificering van de brandwerende behuizingen te controleren zijn deze getest overeenkomstig de DIN 4102 Part 11.
- Niveau van interne brandwering; brandweerstand gedurende tenminste. Om de E30/E90-classificering van de brandwerende behuizingen te controleren zijn deze getest overeenkomstig de DIN 4102 Part 12.
Montagevarianten:
- Inbouwmontage
- Wandmontage
- Vloermontage
Behuizingen:
- Sterk gecomprimeerde, meerlaagse uitvoering
- Brandwerende plaatdelen (DIN 4102-1)
- Vervaardigd van A2-klasse materialen, brandbestendig, rookdicht
Oppervlak:
- Lichtgrijze coating overeenkomstig RAL 7035
- Hoeken in contrasterende kleuren
Deur:
- Deur linksom of rechtsom gescharnierd
- Openingshoek 180 graden
Slot:
- Draaigreep met RVS uiterlijk met cilinderslot en dubbele baardsluiting
Interieur:
- Geschikt voor installatie van verdeelpanelen en CombiLine-M modulaire verdeelpanelen
Kabelinvoer:
- Bovenzijde, onderzijde of beide
Ventilatiesysteem:
- De ventilatie vindt plaats via kanalen in de achterzijde. De openingen voor in- en uitstromende lucht worden in geval van brand automatisch gesloten.
Aanvullende kenmerken:
- IP54, plint, diverse oppervlakdesignvarianten