Onderverdelers 

Compleet assortiment onderverdelers voor iedere toepassing

ABB biedt een breed assortiment onderverdelers. Van compacte verdelers voor iedere verdieping tot onderverdelers voor de energievoorziening van grote fabriekslocaties.

De voordelen:

  • Breed assortiment wand- en staande kasten tot wel 424 verschillende afmetingen
  • Innovatieve flenstechniek met gereedschaploze montage dankzij kliktechniek die 84% meer effectieve oppervlakte biedt voor kabelinvoer
  • Royale bedradingsruimte aan beide zijden van de DIN-rail voor een geavanceerd bekabelingssysteem
  • Inbouw- en wandmontage met een DIN-rail capaciteit van 54 – 168 modules 

De kenmerken

 

  • Twee beschermingsklassen: I geaard en II dubbel geïsoleerd
  • Geschikt voor toepassing van CombiLine N55 modulebouwkits
  • Afstand tussen DIN-rails in de verdeler: 125 mm en/of 150 mm
  • Wordt geleverd met plaatstalen of optionele glazen deuren (gemaakt van veiligheidsglas)

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Ons aanbod

Select region / language