TwinLine N44

Vloerstaande verdeelkast in IP44 

Het TwinLine N44 kastensysteem opent de wereld naar de veelzijdige TwinLine-serie. Dit instapmodel is geoptimaliseerd voor flexibel gebruik als energieverdeler tot beschermingsklasse IP44 en is beschikbaar in dubbelgeïsoleerde en geaarde versies. De verdeelkasten zijn voorbereid voor interne configuratie met CombiLine-N-modules,  gemonteerd op EDF-montageprofielen. Bovendien zijn de accessoires identiek aan die van de TwinLine N55. Dit vereenvoudigt zowel de planning als het voorraadbeheer. TwinLine N44 is beschikbaar als vloerstaande verdeelkast in maximaal 5 paneelbreedtes. 

Belangrijkste voordelen Twinline N44

  • Innovatieve flenstechniek met meer bruikbare ruimte voor kabelinvoer en zonder gereedschap te monteren 
  • Optimale toegankelijkheid en installatiegemak 
  • Tijdbesparende sokkelmontage en veilig transport 
  • Accessoires uitwisselbaar met TwinLine N55 

Belangrijkste kenmerken Twinline N44

  • Gelaste behuizingen als vloerstaande kasten in maximaal 5 paneelbreedtes 
  • Beide beschermingsklassen: I (geaard) en II (dubbelgeïsoleerd) 
  • IP-beschermingsgraad: IP44 (met deur) en IP30 (zonder deur) 
  • Conform norm IEC 61439-1/-2/-3
     
     
twinline_n_44_preview

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

 

Ons aanbod

 

Producten en Documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents
Select region / language