TwinLine N55

Compleet systeem voor universele kasten in alle maten en met hoge beschermingsgraad IP55

Met het TwinLine-systeem bereikt ABB wederom een mijlpaal op het gebied van moderne energieverdeling. TwinLine N55 is getest conform IEC 61439 en DIN EN 61439 delen 1, 2 en 3. Het TwinLine N55-systeem is een veelomvattende productserie in beide beveiligingsklassen en met drie kastdieptes (diepte van 225, 275 of 350 mm) en alle met de hoge beschermingsgraad IP55. Continuïteit staat centraal bij de wandmontage en staande kasten van verdelers – van de hoge beschermingsgraad via het installatiegemak tot een compleet portfolio waarmee aan alle eisen in het veld kan worden voldaan.

Ook geschikt voor stekerbare oplossingen 
Eén van die eisen is de toenemende vraag naar installatievriendelijke oplossingen. Stekerbaar is het antwoord. Want of het nu gaat om een nieuw kantoorgebouw of om de transformatie van een oud schoolgebouw, om een hotel, een zorginstelling of distributiecentrum. Met stekerbaar is een razendsnelle doorlooptijd te realiseren, zijn er op de bouw minder geschoolde vakmensen nodig en voorkom je kostbare fouten. ABB speelt hierop in met de introductie van GST-flensplaten voor de TwinLine N55. 

Eenvoudig te installeren GST-flensplaten
De GST-flensplaten zijn toepasbaar op alle onderverdeelkasten uit de TwinLine-serie. Ze zijn beschikbaar in een drietal uitvoeringen. De TZ113 voor GST-chassisdelen 3-polig, de TZ114 5-polig en de TZ115 voor 3- tot 5-polige delen. Extra gemak zit hem niet alleen in de stekerbare installatie, maar ook in de gereedschapsloze montage dankzij de kliktechniek. Voor een verkorting van de installatietijd en dat met minder fouten. 

Belangrijkste voordelen

  • Breed scala aan wandmontage en staande kasten tot 212 verschillende maten
  • Geschikt voor stekerbare oplossingen dankzij de GST-flensplaten 
  • Innovatieve flenstechnologie met gereedschaploze installatie en meer ruimte voor kabelinvoer
  • Alle kasten kunnen met hun respectievelijke diepte zowel horizontaal als verticaal met elkaar worden gekoppeld
  • Innovatief verpakkingsconcept voor optimale bescherming tijdens samenstelling van behuizing en bekabelingswerkzaamheden
  • Vereenvoudigd concept voor accessoires – voor volledige flexibiliteit en lagere voorraadniveaus

Belangrijkste features

  • Gelaste behuizingen
  • Nominaalstroom In tot max. 850 A
  • Beide beveiligingsklasse I geaard en II dubbel geïsoleerd
  • IP beschermingsgraad: IP55 met deur, IP30 zonder deur
  • Voldoet aan standaard IEC 61439-1, -2 en -3

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools and support

 

Learn more about

 

Products and Documentation

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language