TwinLine-X

Compleet systeem voor universele kasten in alle maten en met hoge beschermingsgraad IP55

Met het TwinLine-X systeem biedt ABB een serie staande en eenvoudig koppelbare kasten in geaarde en dubbelgeïsoleerde uitvoeringen voor een grotere installatieflexibiliteit. De serie onderscheidt zich op het gebied van moderne energieverdeling. TwinLine-X is getest conform IEC 61439 en DIN EN 61439 delen 1, 2 en 3 en voldoet daarmee aan de hoge veiligheidsstandaarden. Het TwinLine-X systeem is 400mm diep en vormt een uitbreiding op de veelomvattende TwinLine productserie in meerdere beschermingsklassen. TwinLine-X heeft een hoge beschermingsgraad IP55. In alle ontwerp-, installatie- en gebruiksdetails staat continuïteit centraal – van de hoge beschermingsgraad via het installatiegemak tot het complete portfolio waarmee aan alle eisen in het veld kan worden voldaan.

Belangrijkste voordelen van de TwinLine-X

  • Eenvoudige montage dankzij innovatieve flenstechniek met gereedschapsloze installatie en meer bruikbare ruimte voor kabelinvoer 
  • Optimale toegankelijkheid en installatiegemak door deur-openingshoek van 180 graden
  • Tijdbesparende sokkelmontage en veilig transport 
  • Accessoires uitwisselbaar met TwinLine N55  

Belangrijkste features

  • Gelaste behuizingen
  • Nominaalstroom In tot max. 1000 A
  • Doorlopend voorzien van open zijwanden voor eenvoudige koppeling
  • Kastdiepte 400mm 
  • Leverbaar in beschermingsklasse I geaard en II dubbel geïsoleerd
  • Beschermingsgraad: IP55 met deur
  • Voldoet aan standaard IEC 61439-1, -2 en -3c

TwinLine X

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools and support

 

Leer meer over

 

Producten en Documentatie

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language