Installatiekasten en groepenkasten

Hafonorm_Campagne_Header

Brede range aan oplossingen

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). De ‘nieuwe wereld’ brengt nieuwe eisen met zich mee aan energieverdelers. Samenstellen en installeren moet gemakkelijk zijn en oplossingen moeten bovendien toekomstbestendig zijn. Dat alles met keuze uit een breed portfolio, om zo voor elke toepassing en situatie een oplossing te vinden. De groepenkasten van ABB hebben dat in zich. Installeren zonder concessies. Snel, gemakkelijk en effectief.

Hafonorm, MISTRAL® en UK600 zijn series installatiekasten en verdelers voor de woningbouw en klein-zakelijke markt. Met deze productoplossingen is een groepenkast eenvoudig op maat te maken. Voor iedere situatie biedt ABB je de juiste oplossing. 

 


Voordelen van ABB installatiekasten

Hafonorm Installatiekasten en Groepenkasten

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal


NieuweConfigurator_543x364px

Hafonorm Configurator

Nieuw!

Speciaal ontworpen voor de installateur. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface wordt het samenstellen van vertrouwde Hafonorm-groepenkasten een fluitje van een cent. Bovendien verrassen we je met enkele unieke functionaliteiten die het configureren van een groepenkast nog efficiënter maken. 

Assortiment


MISTRAL® verdelers



Tools en support

Hafonorm 6+6 Smalle groepenkast, uitgebreide mogelijkheden

Smalle kast, toch 12 modules

Nu we steeds meer elektriciteit voor apparatuur verbruiken, is uitbreiding van bestaande groepenkasten nodig. Alleen is er in de meterkast niet altijd genoeg ruimte om een extra groepenkast te installeren naast de bestaande grote groepenkast van 220 mm breed. ABB biedt hiervoor een oplossing: de Hafonorm 6+6 (type: HNL), een smalle behuizing van 110 x 330 mm (b x h) met 2 rijen van elk 6 modules, inclusief een frame met 2 DIN-rails. De groepenkast is compatibel met andere Hafonorm groepenkasten en accessoires.


Hafonorm 6+6


Ondeugende installatiekasten

Voorkom ondeugende installatiekasten

Gratis kennisartikel helpt je risico’s voorkomen

‘Installaties met twee of meer eindgroepen mogen niet door één toestel voor aardlekbeveiliging in hun geheel worden uitgeschakeld’, volgens artikel 531.2. van NEN1010:2015 3. Toch zien we in de praktijk diverse ‘creatieve oplossingen’ opduiken die ondeugende kasten opleveren. Als installateur loop je dan het risico dat de installatiekast wordt afgekeurd door de netbeheerder. In dit artikel lees je meer over de risico’s en hoe je deze voorkomt.

Select region / language