Hafonorm 6+6
Smalle groepenkast, uitgebreide mogelijkheden
Nu we steeds meer energie verbruiken én steeds meer elektrische apparaten hebben, is uitbreiding van bestaande groepenkasten nodig. Alleen is er in de meterkast niet altijd genoeg ruimte om een extra groepenkast te installeren, naast de bestaande groepenkast van 220 mm breed. ABB biedt hiervoor een oplossing: de Hafonorm 6+6.
Smalle kast, toch 12 modules
De smalle Hafonorm 6+6 bevat twee rijen met elk 6 modules. De groepenkast past daardoor gemakkelijk in smallere meterkasten en biedt toch 12 extra modules. Zo kunnen nieuwe elektrische installaties worden aangesloten en beveiligd. Met de Hafonorm 6+6 beantwoordt ABB aan de vraag naar smalle groepenkasten voor zowel nieuwbouw als renovaties van oude woningen of monumentale panden en uitbreiding in woningen. De Hafonorm 6+6 maakt deel uit van het Hafonorm-programma, de meest gebruikte groepenkast van Nederland. De betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit hiervan hebben geleid tot vele tevreden klanten en gebruikers.
Duurzaam
Stel dat de bestaande groepenkast groot genoeg is voor de energiedistributie in huis, maar door de plaatsing van zonnepanelen net te klein is voor het veilig aansluiten van de PV-groep. Hier biedt de smalle kast met 12 modules uitkomst. In veel gevallen is met 12 modules de behoefte aan uitbreiding al afgedekt. Een duurzame keuze, omdat een grotere kast – waarvan een deel niet gebruikt zou worden – dan niet nodig is. Ook duurzaam is de behuizing van 100% gerecycled kunststof, net als de rest van de Hafonorm groepenkasten. Bovendien zorgt de keuze voor de Hafonorm 6+6 ervoor dat deze één geheel wordt met de bestaande groepenkast die vaak 330 mm hoog is. Een veilige, duurzame én strakke uitbreiding.
Veilig en compatibel ontwerp
De Hafonorm 6+6 (type: HNL) bestaat uit een smalle behuizing van 110 x 330 mm (b x h) en bevat 2 rijen van elk 6 modules, inclusief een frame met 2 DIN-rails. De behuizing kan als uitbreidingskast worden gemonteerd naast een bestaande Hafonorm groepenkast én als basis voor een smalle groepenkast worden gebruikt. Het is mogelijk om de behuizing te voorzien van een aardingset aan de zijkant door een uitbreekpoort. Er bevinden zich uitbreekpoorten aan de zijkanten en achterkant van de behuizing – geen losse inzetstukken! De Hafonorm 6+6 voldoet aan de IEC/NEN-veiligheidsnormen. De Hafonorm 6+6 is compatibel met andere Hafonorm groepenkasten en accessoires, zoals invoerstukken. Praktisch: de Hafonorm 6+6 wordt geleverd als één geheel.
Technische specificaties
Eigenschap |
Omschrijving |
Nominale gebruiksspanning (Un = Ue) |
400 VAC |
Voeding |
63 A |
Materiaal behuizing |
Behuizing van 100% gerecycled kunststof |
Beschermingsgraad behuizing |
IP30 |
Beschermingsgraad behuizing bovenkant (NEN1010) |
IP40 |
Afmetingen |
110 x 330 x 88 |
Breedte in module-eenheden |
6 |
Aantal rijen |
2 |
Isolatieklasse |
Dubbel geïsoleerd (PCII) |
Meer informatie