Hafonorm uitbreidingskasten

Snel en eenvoudig installaties uitbreiden

Uitbreiden van het aantal groepen doe je gemakkelijk en zonder grote ingrepen met de Hafonorm uitbreidingskasten. Handig als er door verbouwing, renovatie of uitbreiding van de woning extra groepen nodig zijn of er behoefte is aan een onderverdeler op een andere locatie in de woning.
Energiemanagement

Hafonorm uitbreidingskasten

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal
Drie keer winst!
Uitbreiden is gemakkelijker, sneller en goedkoper dan het installeren van een nieuwe, grotere verdeelkast.

Overzichtelijk en prettig werken
Uitbreidingskasten houden de stroomdistributie naar de nieuwe installatie-onderdelen overzichtelijk en bieden flexibiliteit bij het integreren van nieuwe afgaande groepen met beveiliging. 

Compleet programma
Het uitgebreide portfolio uitbreidingskasten biedt op nagenoeg iedere verdeelvraag een antwoord.
 

Het Hafonorm-programma omvat 4 soorten uitbreidingskasten/onderverdelers:

Uitbreidingskasten
Uitbreidingskasten in de meterkast

Uitbreidingskasten bieden uitkomst als er extra groepen nodig zijn en de bestaande groepenkast onvoldoende ruimte biedt. Plaats ze eenvoudig bij de bestaande groepenkast om de installatie uit te breiden voor bijvoorbeeld elektrisch koken, huisautomatisering, laadvoorziening voor de elektrische auto, en meer.

Tools en support


Gerelateerde producten


ZV16 productleaflet

ABB ZV16 verdeler voor bestaande woningen

Download de flyer

Deze PV onderverdeler is geschikt voor gebruik op bestaande, niet-afgetakte leidingen, zoals bijvoorbeeld de wasmachine-leiding op zolder. De ZV16 verdeler zorgt voor een veilige distributie van de opgewekte energie en maakt de panelen afschakelbaar in noodsituaties. Verkrijgbaar in 14 uitvoeringen.

Select region / language