Hafonorm groepenkast 330 x 330 mm

Klaar voor de energiebehoeften van vandaag én morgen

2-1023-01_Introductie_haf330x330_header_1183x353px (2)


Nu we steeds meer energie verbruiken én steeds meer elektrische apparaten in huis hebben, is (toekomstige) uitbreiding van installaties regelmatig nodig. Een standaard-formaat groepenkast van 220 x 330 mm biedt echter niet altijd genoeg ruimte voor de benodigde componenten. Een dubbele kast is vaak te groot, waardoor deze voor een deel ongebruikt blijft. En meterkasten zijn niet altijd groot genoeg om in de breedte uit te breiden. De Hafonorm groepenkast 330 x 330 mm biedt uitkomst. 

Ruimte voor traditionele en nieuwe energie

De Hafonorm groepenkast 330 x 330 mm beschikt in totaal over 36 modulen; 24 stuks in de standaardbehuizing en nog eens 12 in de rechter uitbreidingskast. Hij is als bestaand product beschikbaar in twee varianten en beide zijn uitgevoerd met zeven groepen, een kookgroep, twee 4-polige aardlekschakelaars en een 4-polige hoofdschakelaar. 

Daarbij is één van de kasten uitgevoerd met een 4-polige B16 300mA-aardlekautomaat voor de beveiliging van de zonnepanelen. En beschikt de andere variant over een 4-polige B16 30mA-aardlekautomaat om een laadpaal veilig op aan te kunnen sluiten. Uiteraard zijn vele varianten in de 330 x 330mm-groepenkast mogelijk, die eenvoudig samen te stellen zijn via de Hafonorm Configurator. 

Voordelen Hafonorm groepenkast 330 x 330 mm

  • 36 modulen in totaal, waarvan 24 in de standaardbehuizing en 12 in de rechter uitbreidingskast

  • Klaar voor de energiebehoeften van vandaag en morgen 

  • Eenvoudiger te plaatsen dan een dubbele groepenkast 

  • Twee uitvoeringen: één met aardlekautomaat voor beveiliging van zonnepanelen, de ander voor veilige aansluiting van een EV-laadpaal 

  • Duurzamer, want een extra grotere ‘basiskast’ is niet nodig (minder grondstoffen nodig, minder afval aan het einde van de levensduur) 



Hafonormconfigurator

Configureer zelf met de Hafonorm Configurator

LEES MEER

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Assortiment

Accessoires voor Hafonorm Groepenkast 330x330 mm

Gerelateerde producten

Tools en support

Select region / language