Hafonorm PV, EV en WP-groepenkasten

Veilige en betrouwbare oplossingen voor het aansluiten van zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). De ‘nieuwe wereld’ brengt nieuwe eisen met zich mee aan energieverdelers. ABB biedt praktische oplossingen met de vertrouwde Hafonorm groepenkasten. 

ABB biedt binnen het Hafonorm-programma diverse groepenkasten die speciaal geschikt zijn voor het aansluiten van PV, EV en WP. Deze beschikken bijvoorbeeld over ruimte voor extra groepen, zwaardere bedrading en 63 A aardlekschakelaars. Deze voorzieningen kunnen brand door overbelasting voorkomen. De nieuwe PV, EV en WP-veilige groepenkasten stel je eenvoudig samen in de Hafonorm Configurator. Ook hebben we een aantal standaard PV-EV-WP Hafonorm groepenkasten ontwikkeld in zowel enkele als dubbele kasten. Voor enkele kasten klik hier en voor dubbele kasten klik hier.


Hafonorm PV, EV en WP-groepenkasten

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal
Groepenkasten in huis
Hafonorm PV, EV en WP

Veilig aansluiten van zonnepanelen

Het aansluiten van een PV-installatie op de bestaande of nieuwe verdeler veroorzaakt parallelle invoeding. Hierdoor kan de belasting van de aardlekschakelaars en bedrading te hoog worden met als gevolg warmteontwikkeling. De PV-veilige groepenkasten van ABB zijn standaard voorzien van zwaardere bedrading en een 63 A aardlekschakelaar.

Lees meer over het veilig aansluiten van PV


Hafonorm_PV

Veilig aansluiten en monitoren van de laadpaal

Met de toename van het aantal hoogbelastende systemen in woningen, waaronder het opladen van elektrische auto’s, neemt de behoefte aan het efficiënt sturen van de energiestromen toe. Het principe van load management of load balancing wordt ook gebruikt bij EV-laadclusters waarbij het beschikbare vermogen dynamisch wordt verdeeld over het aantal elektrische auto’s dat aan de laadpalen staan. De groepenkasten van Hafonorm kunnen optioneel worden uitgebreid met deze mogelijkheid.

Lees meer over het veilig aansluiten van EV

Hafonorm-EV

Veilig aansluiten van de warmtepomp

Een warmtepomp is een relatief nieuw systeem in de (thuis)installatie. Dit brengt een continue stroomvraag met zich mee (2 à 3 kW). Bovendien beschikken veel warmtepomp-installaties over een elektrische bijverwarming om bij erg koude buitentemperaturen toch aan de warmtevraag te kunnen voldoen. De warmtepomp-veilige groepenkastenconfiguraties van ABB voldoen aan de vereisten van deze continue belasting. 

Lees meer over het veilig aansluiten van WP

Hafonorm-WP


Hafonorm Configurator kennisquiz

Test uw kennis en win één van de 5 draagbare JBL flip boxen!
3-0301-04_Kennisquiz_header_1000x600px-min




Hafonorm PV, EV en WP-brochure

Veilige en betrouwbare oplossingen voor PV, EV en WP

Download het productoverzicht


We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). Daardoor worden er andere eisen gesteld aan energieverdelers. Om groepenkasten voor installaties veilig, verantwoord en energie-efficiënt te houden, moeten zij beschikken over voorzieningen die overbelasting voorkomen. ABB biedt binnen het Hafonorm-programma diverse groepenkasten die speciaal geschikt zijn voor het aansluiten van PV, EV en WP.

Tools en support



Gerelateerde producten

Select region / language