Hafonorm groepenkasten

De standaard in groepenkasten voor woningbouw en kleine utiliteit

Veilige en betrouwbare energiedistributie is belangrijk. Daarom is het cruciaal dat de groepenkast, het hart van elke elektrische installatie, voldoet aan de eisen van vandaag én morgen. Het Hafonorm-groepenkastprogramma voor woningbouw en kleine utiliteit heeft hiervoor alles in huis. 

Hafonorm blinkt uit in veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Niet alleen vanwege het unieke Busboard®-systeem, waardoor het bijplaatsen van installatie-automaten, aardlekautomaten of beltrafo een fluitje van een cent is. Ook vanwege het overige montagegemak, de tien jaar productgarantie, de handige Hafonorm Configurator voor het samenstellen van maatwerk groepenkasten en het complete portfolio voor toepassing in zowel renovatie, uitbreiding als nieuwbouw.  

Alle standaard Hafonorm-groepenkasten zijn getest volgens NEN-EN-IEC 61439-3 en voorzien van KEMA-KEUR. Maatwerkconfiguraties worden geverifieerd op basis van geteste ontwerpen. Elke kast wordt in de eigen fabriek CO₂-neutraal geproduceerd, met behuizing van 100 % gerecycled kunststof. Zo combineert Hafonorm technische kwaliteit met duurzame productie. 

Elke Hafonorm is ontwikkeld voor de energiebehoefte van vandaag en morgen. Van standaardinstallaties tot toepassingen met zonnepanelen, warmtepompen en laadpunten: Hafonorm biedt het meest complete assortiment voor woningbouw en kleine utiliteit. Dankzij de doordachte opbouw en hoogwaardige ABB-componenten werk je veilig, snel en met zekerheid. 


haf10jrgarantie

Standaard 10 jaar garantie 
Kwaliteit waarop u kunt bouwen 

Een veilige en betrouwbare installatie begint bij een groepenkast waarop je kunt vertrouwen. Daarom geeft ABB 10 jaar garantie op alle Hafonorm-groepenkasten, geassembleerd in de fabriek in Ede. Elke kast bevat originele ABB-componenten. 

montagegemak

Gemaakt voor de installateur

Hafonorm is ontwikkeld met oog voor gemak en montagesnelheid. Je bestelt eenvoudig een kast op maat, werkt prettig dankzij slimme montagemogelijkheden en profiteert van maximale flexibiliteit. 

busboard_systeem

Busboard®-systeem: uitbreiden zonder schroeven

Dankzij het voorbedrade Busboard®-systeem installeer je automaten, aardlekschakelaars en beltransformatoren snel en foutloos. Uitbreiden is een kwestie van klikken in plaats van monteren, en dat levert tijdwinst én extra veiligheid op.

stekerbaar

Ook stekerbaar

Alle Hafonorm groepenkasten zijn ook stekerbaar verkrijgbaar. Met stekerbare contacten installeer je met één klik, beperk je fouten en bespaar je tot 90 % montagetijd, zonder concessies aan kwaliteit.

Hafonorm configurator

Hafonorm Configurator

Een groepenkast stel je eenvoudig op maat samen via de Hafonorm Configurator. Het systeem helpt je op weg. Alle beschikbare configuraties voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

groepenkasten_PV_EV_WP

Voor nieuwe energievragen

De komst van zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen en laadpunten stelt nieuwe eisen aan groepenkasten. Binnen het Hafonorm-programma biedt ABB oplossingen die deze toepassingen veilig, betrouwbaar en energie-efficiënt integreren.

gescheiden_levering

Gescheiden levering

Voor veelgevraagde modellen biedt ABB de mogelijkheid tot gescheiden levering: de onderbak en het invoerstuk worden los geleverd van het technische binnenwerk, op momenten die je zelf bepaalt. Dat beperkt voorraad op locatie en verkleint het risico op diefstal

Busboard® 

Het voorbedrade Busboard®-systeem maakt installatie en uitbreiding eenvoudiger dan ooit. Componenten als installatie-automaten, aardlekautomaten en beltransformator klik je hier moeiteloos op, zonder schroeven. En dankzij dubbele insteekklemmen monteer je bedrading snel en foutloos. Slim verpakt en ontworpen voor toekomstbestendige uitbreidingen. 

Hafonorm groepenkasten

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Hafonorm Configurator 3.0

Een groepenkast op maat stel je nu nog eenvoudiger samen met de vernieuwde Hafonorm Configurator. De geavanceerde online tool helpt je om in een paar stappen de benodigde configuratie samen te stellen, voor een veilige en betrouwbare groepenkast.

Assortiment

Hafonorm How to video’s

Tools en support


Standaard 10 jaar garantie Kwaliteit waarop u kunt bouwen

Een veilige en betrouwbare installatie begint bij een groepenkast waarop je kunt vertrouwen. Daarom geeft ABB 10 jaar garantie op alle Hafonorm-groepenkasten, geassembleerd in de fabriek in Ede. Elke kast bevat originele ABB-componenten. 

haf10jrgarantie



Ondeugende installatiekasten

Voorkom ondeugende installatiekasten

Gratis kennisartikel helpt je risico’s voorkomen

Volgens artikel 531.2 van NEN 1010:2015 mogen installaties met twee of meer eindgroepen niet volledig worden uitgeschakeld door één toestel voor aardlekbeveiliging. In de praktijk ontstaan echter ‘creatieve oplossingen’ die kunnen leiden tot ondeugdelijke installatiekasten en afkeuring door de netbeheerder. 
Het kennisartikel van ABB legt uit welke risico’s dit oplevert en hoe je ze voorkomt. Zo blijft Hafonorm de standaard waarop je kunt bouwen.
Select region / language