Hafonorm Comfort

Nu met nieuwe range voor nog meer ruimte en veiligheid

DS301C_Hafonorm

Groepenkasten met aardlekautomaten uit eigen fabriek

Met de Hafonorm Comfort-groepenkasten biedt ABB en praktische oplossing voor de woningbouw en kleine utiliteit. Eén die eenvoudig (op maat) samen te stellen is en veilig en snel af te monteren. Zeker met de toevoeging van de kasten met unieke, smalle DS301C-aardlekautomaten. Voor nog meer ruimte en veiligheid. En geleverd vanuit eigen ABB-fabriek.

De bestaande groepenkasten met aardlekautomaten, de zogenoemde HC-range, zijn uitgevoerd met ‘Comfomaten’ op ons unieke Busboard®-systeem. Naast de groepenkasten met steekbare aardlekautomaten is er nu ook een range met de smalle aardlekautomaat DS301C toegevoegd. Deze DIN-rail-aardlekautomaat is een combinatie van een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één enkele module. De smalle behuizing is slechts 17,6 mm breed en geschikt voor zowel nieuwe installaties als renovatieprojecten. Hierdoor is een nog compactere groepenkast mogelijk. Eén die overigens wel net zo veilig is als de huidige HC-groepenkasten. 

Veiligheid en duurzaamheid verzekerd

Alle Hafonorm Comfort-groepenkasten, inclusief de nieuwe variant, hebben het DEKRA-keurmerk. Dit geeft aan dat de samenstellingen getest zijn en vervolgens als veilig beschouwd kunnen worden. Verder is de behuizing gemaakt van 100% gerecycled kunststof en is de gehele HC-range compatibel met de Hafonorm-accessoires, waaronder de invoerstukken. De Hafonorm Comfort groepenkasten worden verpakt in een kartonnen verpakking, ook nog goed voor het milieu dus!

HC 390x260

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

3-0301-01_HafonormConfig_tegel_295x195px

Configureer zelf met de Hafonorm Configurator

LEES MEER
Intro_DS301C_Hafonorm
DS301C_Hafonorm

Meer comfort en tijdwinst

Beide series groepenkasten zijn bovendien voorzien van spanningsonafhankelijke aardlekautomaten. Ze beveiligen zo met één component tegen zowel kortsluiting als lekstromen en overbelasting. Bij toepassing van een aardlekautomaat is elke groep apart beveiligd. Doet zich bijvoorbeeld kortsluiting voor? Dan schakelt alleen de aardlekautomaat van die betreffende groep uit. Wel zo comfortabel en het scheelt bijvoorbeeld bij het opnieuw instellen van alle elektrische apparaten in huis.

Als een stroomkring bij de DS301C wordt uitgeschakeld, zijn bovendien de details van de uitschakeling te bekijken op de aardfout- en contactpositie-indicator. Dat helpt bij het achterhalen van de oorzaak van uitschakeling van de aardlekautomaat. Daarnaast biedt de nieuwe HC-range meer vrije ruimte voor uitbreiding met toekomstige apparaten. Dit voor bijvoorbeeld woningautomatisering. Zo biedt de toegevoegde serie niet alleen een veilige, maar ook toekomstbestendige oplossing.

Meer informatie

Hafonorm Comfort-groepenkasten met aardlekautomaat

LEES MEER

Assortiment

Gerelateerde producten

Tools en support

Producten en documentatie

Producten
Documenten
Loading documents
Select region / language