Hafonorm WP

Veilig aansluiten van de warmtepomp

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). Een warmtepomp is een relatief nieuw systeem in de (thuis)installatie dat een continue stroomvraag met zich meebrengt (2 à 3 kW). Bovendien beschikken veel warmtepompinstallaties over een elektrische bijverwarming om bij erg koude buitentemperaturen toch aan de warmtevraag te kunnen voldoen. De ‘nieuwe wereld’ brengt nieuwe eisen met zich mee aan energieverdelers. ABB biedt praktische oplossingen met de vertrouwde Hafonorm groepenkasten.

Hafonorm WP


Hafonorm WP

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

De juiste componenten

De meeste warmtepompen hebben een 3-fasen aansluiting nodig en worden bij voorkeur ondergebracht op een eigen groep in de groepenkast die al dan niet via een uitbreidingkast is gekoppeld.

WP-veilige groepenkasten
In zowel nieuwbouw als renovatie is het belangrijk om een groepenkast te selecteren die voldoet aan de energievraag van de woning. In sommige situaties kan een uitbreiding op de bestaande groepenkast volstaan, echter is het in veel situaties raadzaam om voor een nieuwe groepenkast te kiezen welke geschikt en veilig is voor de energievraag van nu. De PV-veilige groepenkasten zijn er in verschillende varianten en staan op ABB Connect in zowel enkele als dubbele kastuitvoering. Ook zijn de nieuwe groepenkasten eenvoudig samen te stellen in de Hafonorm Configurator.

ABB onderschrijft het advies van warmtepompleveranciers om voor beveiliging van de groep gebruik te maken van een aardlekautomaat (16 A, 30 mA) met C-karakteristiek. Deze iets tragere automaat voorkomt overmatige en ongewenste afschakeling als de belasting van de warmtepomp de grenswaarden bereikt.

Geschikt voor warmtepomp 
De warmtepomp-veilige groepenkastenconfiguraties van ABB voldoen aan de vereisten van deze continue belasting.

Assortiment

Hafonorm WP-veilige groepenkosten




Hafonorm kennisquiz

De energietransitie is in volle gang en we gebruiken steeds meer zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen. Dat brengt nieuwe eisen met zich mee aan energieverdelers. Welke dat zijn? Test uw kennis over de Hafonorm-oplossingen voor PV, EV en WP in deze 15-seconden-quiz.

ABB-Woningbouw Hafonorm Quiz



Hafonorm PV, EV en WP brochure

Hafonorm PV, EV en WP brochure

Download de brochure

Een compleet overzicht van alle groepenkasten, uitbreidingskasten en onderverdelers die geschikt zijn voor de energiedistributie van zonnepanelen (PV), laadsystemen (EV) en warmtepompen (WP). Je herkent ze aan de iconen.




Hafonorm PV, EV en WP-brochure

Veilige en betrouwbare oplossingen voor PV, EV en WP

Download het productoverzicht


We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). Daardoor worden er andere eisen gesteld aan energieverdelers. Om groepenkasten voor installaties veilig en verantwoord te houden, moeten zij beschikken over voorzieningen die overbelasting voorkomen. ABB biedt biedt binnen het Hafonorm-programma diverse groepenkasten die speciaal geschikt zijn voor het aansluiten van PV, EV en WP.


Tools en support



Gerelateerde producten

Select region / language