De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP). Zowel in renovatie als bestaande bouw is een aansluiting voor een EV-laadsysteem vaak niet meegenomen. Dat betekent dat het laadsysteem op een later moment gekoppeld wordt aan de bestaande installatie. Hierbij zijn er diverse mogelijkheden. ABB biedt binnen het Hafonorm-programma diverse groepenkasten die speciaal geschikt zijn voor het aansluiten van EV. Deze groepenkasten kunnen optioneel worden uitgevoerd met load management of load balancing.
Waar moet je op letten bij het aansluiten van een EV-laadsysteem?
Vanwege de langdurige belasting van de verdeler, moet het laadsysteem worden aangesloten op een aparte groep. Verder is het van belang de dimensionering van de stroomvoorziening naar het laadpunt goed te kiezen. Met name de auto bepaalt de optimale dimensionering van de stroomvoorziening naar het laadpunt. Kan de auto 1- of 3-fasen stroom verwerken? En hoeveel ampère kan de auto aan? Het vermogen in kW is daarmee ondergeschikt (zie ook tabel).
|
Stroom (Ampère)
|
Fase(n)
|
Laadvermogen (kW)
|
|
16 A
|
1
|
3.7 kW
|
|
16 A
|
3
|
11 kW
|
|
32 A
|
1
|
7.4 kW
|
|
32 A
|
3
|
22 kW
|
Load balancing voorkomt overbelasting
Het principe van load management of load balancing wordt inmiddels ook toegepast voor woningen en kleine utiliteit. Dit principe wordt ook gebruikt bij EV-laadclusters waarbij het beschikbare vermogen dynamisch wordt verdeeld over het aantal elektrische voertuigen die aan de laadpalen staan. De groepenkasten van Hafonorm kunnen optioneel worden uitgevoerd met deze mogelijkheid.
Dynamic load management
Voorbeeld: staat de auto op te laden en de espressomachine te stomen en schakelt de bewoner ook nog tegen etenstijd de oven en inductiekookplaat in, dan zal de laadpaal het laadvermogen naar de auto tijdelijk reduceren zodat er geen overbelasting ontstaat. Wordt de kookapparatuur weer uitgeschakeld, dan gaat het laadvermogen voor de auto weer omhoog.
EV-veilige groepenkasten
Speciaal voor het aansluiten van laadsystemen, biedt ABB zowel compleet nieuwe groepenkasten als ook uitbreidingskasten voor EV in bestaande woningen. De EV-veilige groepenkasten zijn er in verschillende varianten en staan op ABB Connect in zowel enkele als dubbele kastuitvoering Ook zijn de nieuwe groepenkasten eenvoudig samen te stellen in de Hafonorm Configurator.