Anderhalve gietbouwdoos G153
Slimme en veelzijdige gietbouwdoos
Goed werk heeft vanaf nu minder tijd nodig met de ovale anderhalve gietbouwdoos G153 met éénpensbevestiging. Deze doos is voorzien van haken die ook als ogen gebruikt kunnen worden voor het binddraad. Hiermee kun je hem eenvoudig op de wapening bevestigen. Daarnaast is de gietbouwdoos voorzien van nokken voor positionering van de doos op de gewenste plek. Zo kun je de doos gemakkelijker en nauwkeuriger op het wapeningsnet binden en heb je geen last van uitstekend binddraad dat na het verwijderen van de bekisting moet worden weggeknipt.
De ideale gietbouwdoos voor nog meer gemak
Het grootste voordeel van de G153 is dat zowel de vlakke tweevoudige inbouw als de tweevoudige half opbouw wandcontactdozen in deze doos gemonteerd kunnen worden. Zo wordt je werk een stuk gemakkelijker. De G153 is daarnaast standaard uitgevoerd met 3 buisinvoeren van 19 mm. De buisinvoer zit in één lijn met het éénpensgietbouwzadel Z19-G. Bovendien heb je nog maar één boormaat nodig voor alle pennen; of het nu gaat om de doos of om de zadels. Met drie buisinvoeren van 19 mm is deze doos universeel toepasbaar als eind- of trekdoos. En dankzij de diepte van 50 mm, profiteer je bovendien van nog meer montagegemak.
Voordelen gietbouwdoos G153
- Zowel vlakke tweevoudige inbouw als tweevoudige half opbouw wandcontactdozen in de doos te monteren*
- Ovale vorm geeft 15% extra ruimte
- Speciale kunststof voor het deksel met een éénpensbevestiging voor extra stevigheid
- Extra gemak bij aftekenen: maar één gat boren voor de doos, in lijn met de bevestigingszadels
- Eén boormaat voor alle pennen, zowel bij doos als bij zadels ø 4,8 mm
- Haken en ogen voor binden op bewapening
- Vlak inslagdeksel geeft minder betonresten
- Koppelbaar en vergrendelbaar via koppelsleuf
- Bestand tegen grote krachten die tijdens het storten vrijkomen
*Noot: BJE type 20-02 EUJT-212-503 (vlak) en 20-02 EUJR-212-503