Hollewanddoos HW252-F

Boek tijdwinst met de hollewanddoos HW252-F



ABB Hollewanddoos HW252-F
Projecten dienen tegenwoordig steeds sneller en tegen lagere kosten gerealiseerd te worden. Maar je wilt ook geen concessies doen als het gaat om kwaliteit. Geen probleem voor de HW252-F. Ontwikkeld voor en door de installateur, blinkt deze dubbele hollewanddoos namelijk uit in installatiegemak. Bovendien is hij steviger en vlakker op de wand te monteren. En slim te combineren met de dubbele wandcontactdoos type 20-2 EUC van Busch-Jaeger. Dat en meer maakt de HW252-F de ideale hollewanddoos voor nieuwbouw en renovatie.

Installatiegemak met de hollewanddoos HW252-F


De HW252-F installeert sneller en gemakkelijker dan ooit. Niet alleen omdat het een dubbele hollewanddoos is en je kostbare tijd bespaart in vergelijking met de montage van twee losse dozen. Maar ook is er minder bedradingswerk en meer ruimte in de dubbele doos vergeleken met twee enkelvoudige dozen. Het innovatieve Fix-Rap-trekbandprincipe maakt schroeven overbodig en installeren zonder gereedschap mogelijk. En door de bevestiging op alle vier de hoeken zit de doos nog steviger vast. Combineer je de HW252-F bovendien met de dubbele wandcontactdoos 20-2 EUC van Busch-Jaeger? Dan boek je maar liefst 50% tijdwinst.

Het modulaire concept en de verbeterde koppeling maken daarnaast het aanhaken van extra dozen eenvoudig. Dankzij de grote lasruimte is het bovendien prettiger installeren en de nieuwe losse tuit maakt het gemakkelijk om te werken met een (flex)buis van 16, 19 en 20 mm. Verder houdt de metalen clip de doos stevig op zijn plaats en bovendien vlakker op de wand. Installatiegemak in alle opzichten dus. En dat werkt.

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Voordelen hollewanddoos HW252-F

  • Snel en zonder gereedschap te installeren dankzij het geoptimaliseerde Fix-Rap-trekbandprincipe
  • Stevig en vlak op de wand te monteren dankzij de metalen clip
  • Minder bedradingswerk maakt snel installeren mogelijk
  • 50% tijdwinst in combinatie met de dubbele wandcontactdoos type 20-2 EUC van Busch-Jaeger
  • Modulair concept met verbeterde koppeling voor snel en eenvoudig aanhaken van extra dozen
  • Prettiger werken dankzij grote lasruimte
  • Losse tuit houdt iedere (flex)buis van 16, 19 en 20 mm stevig op zijn plaats
  • Leverbaar met snoertuit voor stekerbaar installeren

Accessoires HW252-F

De HW252-F is te voorzien van een gemakkelijk en snel te plaatsen insert die de hollewanddoos lucht- en geluiddicht maakt. En de speciale snoertuit voor stekerbare installaties biedt nog meer gemak tijdens installatiewerkzaamheden.

Tools en support

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language