Hollewanddoos HW52-F

Boek tijdwinst met de hollewanddoos HW52-F

hollewanddoos-hw52-f
Ontdek de hollewanddoos HW52-F. Perfect op zijn plek in zowel nieuwbouw, renovatie alsook de transformatiemarkt. Ontwikkeld met de behoeften van de installateur en prestaties voor de eindgebruiker in het achterhoofd, blinkt hij uit in tijdbesparend installeren. Zo houdt de metalen clip de doos stevig op zijn plaats én vlakker op de wand. Maakt het Fix-Rap-trekbandprincipe installeren zonder gereedschap mogelijk en is met de losse tuit iedere buis van 16, 19 en 20 mm snel te monteren. Voor nog meer productiviteit en een muurvast resultaat.

DTV: Dubbele Tuit Verdiept

De eerste en enige dubbele verdiepte tuit voor holle wanden met een wanddikte tot wel 43 mm

”Voor ons is de verdiepte tuit een enorm voordeel. Het werkt makkelijker en sneller dan wat we eerst deden. Onze monteurs konden geen maar vinden en waren alleen maar positief.“ (een tevreden installatiebedrijf)
HW52-F DTV
Aan de slag met holle wanden met dubbel gips (2 x 12,5 mm) en achterhout tot wel 18 mm dik? Kies dan voor een hollewanddoos met de nieuwe HW52-F DTV, de énige 2 x 16 mm dubbele verdiepte tuit in de markt, geschikt voor wanden met een wanddikte tot wel 43 mm. Daarmee blijft de wand stevig, maar is het gepuzzel met niet-passende tuiten verleden tijd. Slim en veilig dus. De HW52-F DTV is perfect te combineren met de HW52-F,  en de HW52-F BW. 

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal
HW52-F_DTV

Nog meer installatiegemak; de hollewanddoos HW52-F


De HW52-F is in een handomdraai te installeren. De kracht zit in het innovatieve Fix-Rap-trekbandprincipe, geoptimaliseerd met behulp van de technologie van het gerenommeerde merk Ty-Rap®. Trekband aantrekken, buigen en afbreken; eenvoudiger kan bijna niet. Bovendien is in de HW52-F maximale ruimte gecreëerd door de betere koppeling en doorvoer. En tot slot maakt de nieuwe tuit het gemakkelijk om te werken met (voorbedrade flex)buizen van 16, 19 en 20 mm. Voor nog meer flexibiliteit is er een losse tuit beschikbaar.

Voordelen hollewanddoos HW52-F

  • Stevig en vlak op de wand monteren dankzij de metalen clip
  • Snel en zonder gereedschap installeren dankzij de innovatieve Fix-Rap
  • Grote doorvoer voor gemakkelijk aanbrengen van de (flex)buis
  • Losse tuit houdt iedere buis (16/19/20 mm) stevig op zijn plaats
  • Speciale tuit voor doorvoermogelijkheid aan onderzijde resulteert in minder materiaal(kosten)
  • Verbeterde koppeling voor snel en eenvoudig aanhaken van extra dozen
  • Prettig werken dankzij grote lasruimte

Accessoires HW52-F

De HW52-F is te voorzien van een gemakkelijk en snel te plaatsen insert die de hollewanddoos lucht- en geluiddicht maakt. Tevens is er een brandvertragende variant verkrijgbaar (BW) voor extra brandveiligheid. En de speciale snoertuit voor stekerbare installaties biedt nog meer gemak tijdens installatiewerkzaamheden.

Tools en support

Montage-instructie voor de HW52-F

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language