HW52-F IGD | Lucht- en geluiddicht insert
Lucht- en geluiddempend in een handomdraai
De HW52-F is de eerste hollewanddoos in Nederland die met een speciale insert eenvoudig lucht- en geluiddicht te maken is. Ontwikkeld in cocreatie met de markt. Ideaal voor woningscheidende wanden in nieuwbouw, renovatie en transformatie. En met voordelen voor geluidsisolatie en energiezuinigheid. Na montage van de hollewanddoos HW52-F en het aanbrengen van de bedrading, is het inzetstuk in een handomdraai te plaatsen. Zo installeer je niet alleen bewuster dan ooit, maar ook sneller.
Bewust installeren was nog nooit zo gemakkelijk
De HW52-F in combinatie met IGD-insert is geschikt voor wanden die in verband met duurzaamheid, energieprestaties en/of comfort luchtdicht of geluidswerend moeten zijn. De minimale wanddikte daarbij bedraagt 7 mm en de maximale wanddikte 27 mm. De combinatie voldoet uiteraard aan de Nederlandse Productnorm voor lucht- en geluiddichtheid en is razendsnel te monteren. De optimale mix dus van energiezuinigheid, comfort, veiligheid én installatiegemak.
Voordelen hollewanddoos HW52-F IGD
- Eerste hollewanddoos in Nederland die optimaal luchtdicht en geluiddempend te maken is
- Snel en zonder gereedschap te installeren
- Insert plaatsen in slechts 3 stappen
- Voldoet aan de Nederlandse Productnorm
- Speelt in op toenemende vraag naar comfort en energiezuinigheid