Multifunctionele verdelers

Bestuur en regel uw geavanceerde technologie

System pro E control is ABB's serie metalen behuizingen voor industriële automatiserings- en besturingsinstallaties.De behuizingen voldoen aan uiteenlopende internationale standaarden zoals de IEC 62208 en de nieuwe IEC 61439-1-2. Ze vormen de standaard voor de markt. Met hun hoge IP-beschermingsklasse (volgens de IEC 60529) en IK (volgens de IEC 62262) kunnen ze in de meeste industriële omgevingen worden geïnstalleerd.

Belangrijkste voordelen

  • The System pro E control behuizingen bieden de mogelijkheid om te kiezen uit een flat-pack uitvoering en een voorgemonteerde variant.
  • Groot aantal maten, uitvoeringen en accessoires leverbaar waarmee aan nagenoeg alle industriële eisen kan worden voldaan.
  • Voor de hele serie zijn uiteenlopende goedkeuringen en certificeringen volgens internationale standaarden beschikbaar.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Ons aanbod

Producten en documentatie

Gerelateerde producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language