VMS - prefab alles-in-een oplossing voor schakel- en verdeelsystemen

Nieuwe mijlpaal in eenvoud en installatieveiligheid

VMS campagnebeeld

VMS is een compleet programma modulaire kasten, vervaardigd uit glasvezelversterkt polycarbonaat. Dankzij het modulaire concept kunnen kasten met elkaar worden gecombineerd om aan de meest uiteenlopende installatie-eisen te voldoen.

VMS is een compleet geprefabriceerde kast voor schakel- en verdeelsysteem waarbij kast en automaten als alles-in-een oplossing worden geleverd. De kast wordt met behulp van gratis software geconfigureerd. Deze biedt ondersteuning bij de keuze van componenten en genereert productlijsten en systeemtekeningen. 

De VMS-modules worden als bouwstenen samengevoegd tot een verdeelsysteem op maat. Door dit modulaire concept zijn kasten nagenoeg eindeloos met elkaar te combineren. Bovendien kan de kast zo moeiteloos meegroeien met toekomstige veranderingen.

VMS kasten zijn vervaardigd van volledig recyclebaar polycarbonaat. Aan het eind van de levensduur kan het VMS-systeem dan ook eenvoudig worden gerecycled. Dat vermindert de milieubelasting en ontziet de natuurlijke grondstoffen.
VMS modulaire systemen

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Productie
  • Utiliteit
  • Openbare werken
  • Motorbesturingsapparatuur
  • Elektronische instrumentenkasten
  • Laagspanningsverdeelinrichtingen

Belangrijkste voordelen

Icon Design

Compact en fraai design

Het modulaire VMS-systeem is compact uitgevoerd en kent een fraai design. De verschillende modules zijn flexibel te combineren en bieden maximale vrijheid voor toekomstige uitbreidingen.
Voor de samenstelling van geprefabriceerde VMS-systemen kan gebruik worden gemaakt van handige software.
Icon Installeren

Snel en eenvoudig te installeren

De VMS-kasten zijn licht van gewicht en door de geprefabriceerde uitvoering 20 procent sneller te installeren. Dat zorgt voor lagere kosten en helpt u projecten sneller af te ronden.
Icon Duurzaam

Duurzaam

De VMS-kasten zijn vervaardigd van gerecyclede materialen. Het toegepaste polycarbonaat is niet alleen lichter en corrosiebestendiger dan plaatstaal maar biedt ook uitstekend bescherming tegen vocht en stof. Daarmee is het systeem ook bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen.

Icon Veilig

Veilig en vertrouwd

Het VMS-systeem is uiterst veilig en voldoet aan de IEC 61439-2 en IEC 62208 veiligheidsstandaarden. Door de totale isolatie en beschermingsgraad IP65 zijn mens en apparatuur goed beveiligd. De VMS-modules zijn getest zodat paneelbouwers of installateurs alleen nog maar routineverificatie hoeven uit te voeren.


Belangrijkste kenmerken

  • Leverbaar in 3-polige (40 A t/m 630 A) en 4-polige (40 A t/m 1250 A) uitvoering
  • De range bestaat uit vijf kasten op basis van een module van 100 mm, die horizontaal en verticaal kunnen worden toegepast
  • De bodem en kabelinvoerplaten blind zijn gemaakt van lichtgrijs (RAL 7035) met glasvezel versterkt polycarbonaat.
  • De deksel is gemaakt van doorzichtig of ondoorzichtig lichtgrijs (RAL 7035) polycarbonaat
  • Een uitstekende toegankelijkheid en bedradingsruimte voor installatie, montage en kabelaansluiting, zelfs na koppeling
  • De uitsparingen voor sluit- en kabelinvoerplaten kunnen worden afgesloten met blinde of combi-afdekplaten. Eenmaal gemonteerd, passen de afdekplaten perfect met de zijpanelen van de basis
  • Dubbel geïsoleerd


VMS_Basiscomponenten_Overzicht

Gerelateerd aanbod

Documentatie


Select region / language