PolySafe

Multifunctionele polyester behuizingen

PolySafe is een reeks modulaire kasten van glasvezelversterkt polyester die geschikt zijn voor gebruik buiten en in zware omstandigheden, wanneer grote kasten met een hoge IP-waarde nodig zijn. 



Toepassingen
  • Commercieel - Vrije tijd (markten, kampeerplekken, vrijetijdshavens, attractieparken, enz.), benzinestations, autowasstraten, wasserettes, industriële wasserijen, omheiningen van bouwterreinen, enz.
  • Industrieel - scheepsbouw, mijnbouw, auto-industrie, papierindustrie, suikerraffinaderijen, levensmiddelenindustrie, distilleerderijen, petrochemische industrie, zware industrie, verwerking, bewakingssystemen, enz.
  • Nutsbedrijven - Waterzuiveringsinstallaties, verwerking van grijs water, telecommunicatie, verkeerssignalisatie, verkeersbeheer, openbaar vervoer, energiedistributie (elektriciteit, gas, water), kabeltelevisie, straatverlichting, spoorwegen, enz.
     
PolySafe-glass-reinforced-polyester-modular-enclosures

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

main-benefits-wide-range-297
Brede range

Zestien standaardafmetingen (van 500 x 500 tot 1250 x 1000) in één diepte 320 mm

main-benefits-versatility-and-multi-purpose-297
Veelzijdig en multifunctioneel

Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen waar een robuuste behuizing nodig is

main-benefits-safety-297
Veiligheid

Dankzij het halogeenvrije materiaal

main-benefits-easy-and-quick-to-install-297
Eenvoudige bevestiging

Ontworpen als wandkast, staande kast en voor paalmontage

Belangrijkste kenmerken

  • 16-voudige modulaire behuizingen; grijze kleur RAL7035
  • IP-klasse IP55/IP65 (IP54 voor de versie met doorzichtige deur); schokbestendigheidsindex IK10 (20J) volgens IEC 60529 (IK07 voor de versie met doorzichtige deur)
  • Koppelingsmogelijkheden in hoogte, breedte en diepte
  • Deur met 5-punts vergrendelingsmechanisme
  • Nominale isolatiespanning Ui = 1000Vac, 1500Vdc
  • Voldoet aan de normen EN/IEC 60529, EN/IEC 61439-2, EN/IEC 62208, EN/IEC 62262 en UL50E
  • Goedkeuringen van UL, CSA en Lloyd beschikbaar

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo

Related offering

Documentatie

Select region / language