Select Language
  • français
  • Nederlands

Zelftest

De ZelfTest (ZT) functie stelt u in staat om de locatie van een foutmelding te identificeren en direct de juiste actie te kunnen ondernemen. Een ZT bestaat uit 4 indicatieleds en een testdrukknop.

Hoe werkt de zelftest?
Met de ZT functie test de armatuur zichzelf regelmatig op correct functioneren. Batterijen, lamp en elektronica worden één keer per week getest (functietest). Twee keer per jaar wordt automatisch een brandduurtest uitgevoerd. VanLien biedt naast de ZT ook een variant conform het lastenboek 400.D.

LB400
Het verschil tussen de ZT en de LB400 varianten zit voornamelijk in het testprotocol. Bij LB400 vindt er een dagelijkse lamptest, wekelijkse functietest en 4-wekelijkse autonomietest plaats.

Resultaatuitlezing via LEDs
Bij goed functioneren van de armatuur brandt de groene indicatie-LED continu als teken dat de netspanning aanwezig is en de batterijen worden geladen. Indien de armatuur een fout signaleert zal één van de amberkleurige indicatie-LEDs gaan knipperen. U kunt dan in één oogopslag zien waar de oorzaak van de fout gezocht dient te worden. Na uitvoer van de onderhoudswerkzaamheden gebruikt u de testknop om de armatuur te ‘re-setten’.

In samenwerking met de brandweer is er voor de ZelfTest een functiestandaard ontwikkeld. Deze standaard legt controles, functies en testtijdstippen vast en eist een uniforme manier van foutmelding. De VanLien ZelfTest voldoet aan bovengenoemde criteria.

ABB-Emergi-Lite-monitoring-management-systems-testing-solutions

Producten

Extra informatie

Select region / language