Select Language
  • français
  • Nederlands

Monitoringssystemen voor noodverlichting

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Monitoringssystemen maken uw werk veiliger en makkelijker

Noodverlichting treedt pas in werking wanneer de normale verlichting het laat afweten. Daarom heeft noodverlichting een onafhankelijke voedingsbron en dus een eigen energievoorziening. Valt de netspanning weg, dan gaat of blijft de noodverlichtingsarmatuur branden. Dit kan zowel centraal als decentraal geregeld zijn.

Voor beide type voedingsbronnen beschikt VanLien/ABB over monitoringsystemen om de armaturen uit te lezen. Monitoringssystemen verzamelen alle onmisbare informatie en melden het direct wanneer de installatie niet functioneert zoals moet en/of wanneer deze op termijn minder zal functioneren. Hierdoor kunt u snel handelen en storingen of defecten snel oplossen.

Voor decentrale voedingssystemen heeft VanLien/ABB de monitoringssystemen DALI en Naveo®Pro. DALI biedt de mogelijkheid de noodverlichting te koppelen met gebouwbeheersysteem waardoor de informatie van het gehele gebouw in een overzicht beschikbaar is.

Naveo®Pro koppelt de armaturen door middel van een busbekabeling, waardoor de informatie gekoppeld wordt in een app op uw mobiele device. Met beide technologieën heeft u 24/7 inzicht in wat er in uw gebouw speelt.

Voor centrale systemen biedt VanLien/ABB viaFlex. Dit centrale voedingssysteem maakt het mogelijk armaturen te monitoren op het systeem die de voeding voor de armaturen verzorgd.

2-1814-01_abb_naveopro_wireless_390x353px

Ons assortiment

Decentraal

Centraal

 
 

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.
Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. 
 
Select region / language