Urządzenia sprzyjające wysokiej efektywności energetycznej

Zarządzanie energią elektryczną i monitorowanie zużycia energii

smarterenergymanagement_header_1183x353

Zarządzanie energią jest jednym z największych wyzwań w każdym przedsiębiorstwie i zastosowaniu.

W sektorze przemysłowym oraz w przypadku urządzeń produkcyjnych zużycie energii ogromnie wpływa na koszty działalności, a dyrektorzy zakładów wiedzą, że w ograniczaniu kosztów energii istotną rolę odgrywają systemy pomiaru energii i monitorowania poboru mocy.

Z kolei energooszczędny budynek handlowy lub mieszkalny wymaga mniejszych nakładów na utrzymanie i media, a także przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii.

ABB oferuje szeroką gamę urządzeń sprzyjających wysokiej efektywności energetycznej oraz zaawansowanych rozwiązań pomiarowych. Służą one do monitorowania zużycia energii elektrycznej od punktu poboru mocy do ostatniego obwodu, a dzięki temu biorą udział w zarządzaniu energią i ograniczaniu jej zużycia.

Najważniejsze informacje:

  • Nowe możliwości oszczędzania dzięki szczegółowym informacjom o zużyciu energii
  • Przypisywanie kosztów energii do odbiorników
  • Nadzór nad obwodami AC i DC
  • Szeroki zakres pomiarowy: niezawodny pomiar energii od małego do dużego natężenia prądu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zastosowania

Oferta powiązana

Select region / language