Nowa jednostka sterująca CMS-700 uzupełnia ofertę Systemów Monitorowania Obwodów, które umożliwiają wielokanałowy pomiar zarówno prądu przemiennego (AC), jak i stałego (DC). CMS składa się z jednostki sterującej i czujników umożliwiających łatwe monitorowanie poszczególnych przewodów w obiekcie.
CMS-700 pozwala na prowadzenie szczegółowego monitorowania zużycia energii maksymalnie 96 czujników (do 96 przewodów jednofazowych lub 32 przewodów trójfazowych lub kombinacja obejmująca do 96 czujników). To łatwe w instalacji, wszechstronne i wydajne rozwiązanie, które można zintegrować z już istniejącymi panelami przewodowymi.
Dzięki zintegrowanemu serwerowi sieciowemu jednostka sterująca CMS-700 zapewnia łatwy dostęp do zgromadzonych danych, a także umożliwia analizę i pobieranie danych w celu optymalizacji zużycia energii, wydajności i zarządzania energią w systemie. Dostęp do wszystkich jednostek centralnych CMS-700 można uzyskać zdalnie za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych.
Główne korzyści:
- Łatwość instalacji w istniejących podłączonych systemach
- Krótszy czas instalacji — wszystkie podzespoły są łączone jednym kablem płaskim, dzięki czemu możliwy jest wgląd w moduł rozdzielczy
- Kompaktowy system monitorowania do rozgałęzień wielokanałowych w prądzie przemienym (AC) i stałym (DC).
- Skalowalność rozwiązania — użytkownik może w zależności od potrzeb wybrać dowolną liczbę punktów pomiarowych
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zaszyfrowanemu certyfikatowi SNMP v3 i SSL
- Brak konieczności stosowania zewnętrznego oprogramowania — zintegrowany serwer sieciowy plug&play pozwala na przejrzysty odczyt zużycia energii na poziomie odgałęzień.
- Oprogramowanie sprzętowe CMS-700 z możliwością rozbudowy zawsze zapewnia najnowszą wersję produktu pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Główne cechy:
- Wyjątkowo dokładne i wydajne pomiary prądu przemiennego, stałego lub mieszanego o wartości do 160 A (TRMS) dzięki czujnikom o szerokości 18-25 mm
- Przetwarzanie parametrów odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej, która zarządza maksymalnie 96 czujnikami (do 96 przewodów jednofazowych lub 32 przewody trójfazowe lub kombinacja obejmująca do 96 czujników).
- Obsługa kilku protokołów komunikacyjnych: Zaszyfrowane protokoły Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP v1/v2 i v3
- Łatwy dostęp do zgromadzonych danych (wartości online i historycznych) oraz szybki eksport danych dzięki zintegrowanemu serwerowi sieciowemu
- Powiadomienia o alarmach przesyłane pocztą elektroniczną i przez serwer FTP