Novolink - pomost pomiędzy sterowaniem silnikami a cyfryzacją

Całkowicie nowe urządzenia ABB Novolink ™ pomagają w cyfryzacji rozwiązań rozruchowych silników i umożliwiają nadzór nad obciążeniami. Można je łatwo zaimplementować w istniejących projektach i podłączyć do standardowych styczników AF. Instalacja jest szybka i prosta dzięki zredukowanemu okablowaniu i mniejszej liczbie komponentów. 
Urządzenia Novolink umożliwiają konserwację opartą na predykcji usterek a przez to skrócenie przestojów, a także zwiększenia wydajności i oszczędności kosztów. Jest w pełni zintegrowany z systemem automatyki B&R. System otwiera nowe mozliwości ponieważ pełny zdalny dostęp do danych tworzy nowe usługi konserwacyjne i możliwości uzyskania przychodów.
novolink-devices-on-af09

Polecane

Łatwe projektowanie i uruchomienie
Innowacja dzięki cyfryzacji
Zoptymalizowana eksploatacja

1Ograniczenie ilości komponentów i ich okablowania
W coraz bardziej dynamicznym świecie potrzeba szybkiej i skutecznej integracji z istniejącymi systemami ma zasadnicze znaczenie. Wystarczy zamontować urządzenie na styczniku AF, aby zdigitalizować operacje bez zwiększania szerokości stycznika. Urządzenia Novolink są ekonomiczne i pozwalają nawet na modernizację istniejącego stycznika AF zasilanego 24 V DC. W takim przypadku często wystarczy zmienić okablowanie sterujące.

 

3Przekształć swoje istniejące portfolio
Novolink wykorzystuje standardowe komponenty, takie jak styczniki AF, aby przenieść istniejące rozwiązanie na inny poziom innowacji. Bez konieczności przeprowadzania rozległych szkoleń Novolink otwiera nowe możliwości dla Twojej wiedzy.

 

 

webimage

Zmniejszone wysiłki inżynieryjne
Środowisko przemysłowe to złożona przestrzeń, dlatego też urządzenia Novolink zostały fachowo zaprojektowane w celu usprawnienia wysokiej jakości monitorowania i ochrony silnika. Jego funkcjonalność dostępna po wyjęciu z pudełka zapewnia prostotę w fabryce i poza nią. Standardowe sterowniki są gotowe do użycia bez dodatkowej inżynierii i nie ma potrzeby stosowania drogiego specjalistycznego okablowania ani dodatkowego szkolenia. Programowanie jest znacznie uproszczone, ponieważ wszystkie dane są dostępne z jednego węzła reprezentującego kanał. Ochronę silnika można dostosować do potrzeb aplikacji.

enhanced

Ulepszona analityka dla lepszej wydajności
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny w czasie rzeczywistym dzięki podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. W pełni zdigitalizowane podejście firmy Novolink oznacza, że trendy danych można analizować w perspektywie długoterminowej, aby można było dostosować procesy w celu maksymalizacji wydajności.


 

 

buisness

Twórz nowe modele biznesowe
Dzięki firmie Novolink możesz oferować klientom usługi cyfrowe, takie jak konserwacja predykcyjna w chmurze, aby szybko i dokładnie lokalizować potencjalne usterki. Zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu jest istotną wartością dodaną dla Twoich klientów. Ulepszona analityka zbliża konstruktorów maszyn i producentów OEM do klientów i umożliwia wydajniejsze uzupełnianie zapasów za pośrednictwem danych online.

 

 

100

100% dostępność danych
Dzięki zintegrowanej łączności i bezproblemowej integracji z rozwiązaniami B&R istotne informacje można uzyskać z surowych danych. Integracja z innymi systemami jest łatwa dzięki rozwiązaniom serwerowym B&R OPC-UA i innym bramom.

downtime

Skróć przestoje
Skorzystaj z możliwości zdalnego monitorowania firmy Novolink, aby obniżyć koszty i wydłużyć całkowity czas pracy bez przestojów. Operatorzy mogą natychmiast wyodrębnić obszary problematyczne (takie jak nieprawidłowo działające obciążenie) i zaproponować rozwiązania, zanim nastąpi zakłócenie. Aby ułatwić obsługę, wszystkie sygnały sterujące, monitorujące i diagnostyczne są w pełni widoczne i istnieje wyraźna lokalizacja usterek

 

service

Usługa na żądanie
Unikaj niepotrzebnych planowych prac serwisowych, przechodząc z urządzeń Novolink od stałych cykli serwisowych. Zaawansowane możliwości diagnostyczne ułatwiają rozwiązywanie problemów na żądanie, od wyłączania bezczynnych procesów po oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów. Możesz połączyć diagnostykę w czasie rzeczywistym z długoterminową analizą trendów danych, aby odblokować nowe moduły serwisowe.


 

maintenance

Włącz konserwację zapobiegawczą
Zapobieganie awariom i problemom jest kluczem do konsekwentnych przestojów, utrzymania trwałości sprzętu i zapewnienia ciągłego przepływu produkcji. Dzięki Novolink można ustawić progi i otrzymywać ostrzeżenia wstępne przed awarią sprzętu, aby zmniejszyć zużycie energii dzięki zoptymalizowanym parametrom pracy.

Powiązane produkty

Select region / language