APO - obudowy ogólnego przeznaczenia

Modułowe skrzynki poliestrowe

Seria APO to kompletna gama skrzynek modułowych, wykonanych z tworzywa sztucznego (poliester wzmacniany włóknem szklanym). Dzięki modułowej koncepcji, skrzynki można łączyć ze sobą, spełniając w ten sposób wiele różnych wymogów klientów dotyczących instalacji.


Zastosowania
  • Przemysł ciężki
  • Rafinerie
  • Stocznie
  • Huty
  • Przemysł piwowarski
  • Przemysł petrochemiczny
  • Roboty publiczne
  • Fotowoltaika

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

main-benefits-flexibility-thanks-to-range-modularity-396
Elastyczność, jaką oferuje modułowa konstrukcja

Umożliwia stworzenie rozwiązania w formie obudowy do ochrony urządzeń elektrycznych, która będzie dostosowana do specyficznych potrzeb.

main-benefits-easy-to-install-396
Łatwe w montażu

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów.

main-benefits-suitable-for-PV-applications-396
Odpowiednie do zastosowań fotowoltaicznych

tj.: obudowy po stronie DC

main-benefits-reliable-in-extreme-conditions-396
Niezawodne w ekstremalnych warunkach

Dzięki wykonaniu z kompozytu poliestrowo-szklanego mogą pracować w temperaturach od -25°C do 70 °C dla pracy ciągłej (przy temperaturach szczytowych dochodzących do 130°C).

main-benefits-protection-and-safety-396
Ochrona i bezpieczeństwo

Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi ochrony IP67. oraz klasie izolacji II (podwójna izolacja).

Główne cechy

  • Obudowy modułowe w dziewięciu wielkościach, kolor jasnoszary RAL 7035
  • Stopień ochrony IP nawet do IP67 wg EN/IEC 60529, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08 wg EN/IEC 62208
  • Druga klasa izolacji
  • Skrzynki poliestrowe APO są przeznaczone do montażu naściennego i na słupie
  • Mogą pracować w temperaturach od -25°C do 70 °C dla pracy ciągłej (przy temperaturach szczytowych dochodzących do 130°C)
  • Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V AC, 1500 V DC
  • Spełniają normy EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62208 oraz UL50E
  • Dostępne certyfikaty UL, CSA, Lloyd oraz Germanisher Lloyds

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo  Germanisher-Lloyds-logo

Powiązana oferta

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumenty
Loading documents
Select region / language