ARIA

Uniwersalne obudowy poliestrowe

Ariato seria szaf typu monoblok wykonanych z tworzywa sztucznego (poliester wzmacniany włóknem szklanym) i przeznaczonych do aplikacji napowietrznych, przemysłu ciężkiego, a także w środowisku agresywnym. 


Zastosowanie
  • Produkcja
  • Przemysł piwowarki
  • Huty
  • Roboty publiczne
  • Przemysł petrochemiczny
  • Telekomunikacja
  • Fotowoltaika
ARIA-monobloc-glass-reinforced-polyester-enclosures

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

main-benefits-versatility-and-multi-purpose-297
Uniwersalność i wielofunkcyjność

Kompletne portfolio produktowe umożliwia dobranie solidnej obudowy do wielu aplikacji.

main-benefits-reliable-in-extreme-conditions-297
Niezawodne w ekstremalnych warunkach

Dzięki wykonaniu z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym mogą pracować w temperaturach od -25°C do 70°C dla pracy ciągłej, przy temperaturach szczytowych dochodzących do 130°C.

main-benefits-protection-297
Ochrona

Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi ochrony nawet do IP66.

main-benefits-safety-297
Bezpieczeństwo

Dzięki materiałom bezhalogenowym.

Główne cechy

  • Szafka typu monoblok, barwa jasnoszara RAL 7035, wersje o drzwiach przezroczystych i nieprzezroczystych
  • Stopień ochrony IP IP65/IP66 wg normy EN/IEC 62208, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08 wg normy EN/IEC 62208 (IK07 dla szaf z przezroczystymi drzwiczkami)
  • Druga klasa izolacji
  • Napięcie znamionowe izolacji Ui = 1000 V AC i 1500 V DC
  • Samogasnące (GWT 960°C, UL HB) i bezhalogenowe
  • Spełniają normy EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, EN/IEC 62208 i UL50E
  • Dostępne certyfikaty UL, CSA i Lloyd 's

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo

Powiązana oferta

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumenty
Loading documents
Select region / language