Obudowy do automatyki
System pro E control to oferta szaf firmy ABB przeznaczonych na potrzeby automatyki. Produkty te zostały udoskonalone dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej uprzemysłowionych i zaawansowanych technologicznie rynkach na świecie. Metalowe konstrukcje są zgodne z normami IEC 62208, IEC 60439-1 oraz IEC 61439-1-2. Wysoki stopień ochrony IP oraz odporność na udary mechaniczne IK czynią te produkty wzorcem na rynku oraz umożliwiają montaż w większości aplikacji przemysłowych. System pro E control obejmuje obudowy wykonane z blach stalowych malowanych proszkowo oraz obudowy ze stali nierdzewnej AISI 304 ― produkty można instalować w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Główne korzyści
- Bogata oferta rozmiarów, wersji i akcesoriów przygotowana z myślą o potrzebach sektora przemysłowego.
- Doskonałe charakterystyki (IP65, IK10) spełniające wymogi instalacji przemysłowych.
- Wiele różnych certyfikatów oraz zgodność z międzynarodowymi normami: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), odporność na wstrząsy sejsmiczne, odporność na wibracje, ATEX itp.
- Konstrukcja uznawana na całym świecie za jedną z najbardziej wytrzymałych.
- Seria szaf IS2 oferuje możliwość wyboru konstrukcji wstępnie zmontowanych lub przeznaczonych do samodzielnego montażu
- Rozwiązania niestandardowe ― możliwość zamówienia szaf dostosowanych do wymogów klienta (wstępny montaż, specjalne malowanie i otworowanie)