No mundo acelerado da infraestrutura digital, os sistemas de refrigeração são essenciais para garantir a operação ininterrupta dos data centers e para protegê-los de períodos de interrupção inesperada custosa. Há uma crescente pressão para encontrar o equilíbrio entre eficiência e impacto ambiental destes sistemas, que chegam a representar cerca de 40% do consumo total de energia dos data centers.



Redefina a eficiência do sistema de refrigeração de Data Centers conosco!

Nossas soluções inovadoras para partida e proteção de motores são projetadas para atender às demandas crescentes dos sistemas de refrigeração.
Ao reduzir o consumo de energia, os riscos de tempo de indisponibilidade elétrica e os custos de instalação, permitimos que você redefina o padrão de eficiência da refrigeração de Data Centers.



O que você receberá?


life cycle managment

Operações contínuas

As soluções da ABB protegem os motores de ventiladores e bombas nos sistemas de refrigeração, reduzindo falhas no sistema de chiller em 10% e prevenindo a inatividade do Data Center.

Energy_efficiency_icon

Eficiência energética

Reduza o uso de energia do circuito de controle em até 80% com nossas soluções eficientes e tecnologia AF, minimizando o calor e o aumento de temperatura.

Easy_to_install_icon

Facilidade de instalação

Reduza o tempo de montagem do painel de controle em 50% com nossos acessórios e conjuntos de conexão de fácil utilização, economizando em mão de obra e custos de instalação, e acelerando o tempo de lançamento no mercado.

Space_saving_icon

Painéis de controle compactos

Maximize o espaço do painel de controle do chiller com nossas soluções compactas, economizando até 35% e reduzindo custos.



Destaques dos produtos

ABB engineer

Precisa de suporte dedicado para o seu projeto?

Nossos pacotes de soluções oferecem uma seleção abrangente do que podemos oferecer. No entanto, entendemos que cada projeto é único e requer uma abordagem personalizada. Portanto, nossos especialistas estão sempre disponíveis para trabalhar com você na criação de soluções personalizadas que atendam às suas especificações exatas.
Entre em contato conosco e entraremos em contato em breve!

ABB engineer
Select region / language