Softstarters

As softstarters da ABB aumentam a vida útil de um motor, protegendo-o de estresse elétrico. Essa solução faz isso permitindo que você otimize as correntes de partida que, com os métodos de partida convencionais, estressam o motor.
Com muitos recursos integrados de proteção, seu motor estará seguro com uma softstarter da ABB. São fáceis de instalar e podem reduzir o tempo de montagem e startup por serem muito intuitivas.

 
1SFC132153V0001 copy

Benefícios e características

benefits_1 copy
Assegure a confiabilidade de seu motor

As softstarters ajudam a aumentar a vida útil do seu motor, protegendo-o contra estresse elétrico. As correntes de partida são facilmente otimizadas para sua carga, aplicação e tamanho do motor. Mais de dez recursos de proteção do motor estão incluídos para manter seu motor protegido contra diferentes cargas e irregularidades na rede de alimentação.

benefits_2 copy
Melhore a eficiência da instalação

Reduza o tempo de instalação e o tamanho do painel incorporando todos os recursos necessários em sua softstarter. Nossas softstarters são fáceis de instalar graças ao seu design compacto e muitos recursos integrados. O bypass integrado economiza energia e espaço, ao mesmo tempo que reduz a geração de calor. Uma solução completa de partida de motor em uma unidade.

benefits_3 copy
Aumente a produtividade da aplicação

Reduza o número de paradas em sua produção permitindo que sua softstarter faça mais do que apenas dar partida. Nossas softstarters reduzem o estresse mecânico na aplicação do seu motor, o que aumentará seu tempo de vida útil. O controle de torque, a limpeza da bomba, o freio do motor e muitos outros recursos permitem que você opere seu processo em todo o seu potencial.

Últimas notícias e histórias

Produtos

Links & downloads

Select region / language