Muito mais que conectado, um comissionamento simples e intuitivo

Soluções seguras, inteligentes e sustentáveis para subdistribuição


A montagem flexível de quadros de distribuição secundários, cabeamento otimizado e reconhecimento automático de dispositivos aceleram o processo de instalação de sistemas elétricos novos e pré-existentes em edifícios comerciais ou industriais de qualquer tamanho. Nossas soluções escaláveis facilitam o retrofit de instalações existentes sem impactar na configuração do projeto ou substituir quaisquer componentes. Saiba como tornar a subdistribuição mais segura, inteligente e sustentável com as soluções da ABB que vão além da conectividade.

Principais benefícios

operations 297x105

Fácil de instalar

  • Montagem rápida e flexível do quadro de distribuição secundário graças ao sistema modular
  • Acoplamento e conexão rápidos e suaves de dispositivos sem a necessidade de ferramentas adicionais e em apenas algumas etapas
 
ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-261x105

Configuração rápida

  • Configuração sem possibilidade de erros devido ao reconhecimento automático de dispositivos instalados que são comunicados diretamente ao ponto de acesso do sistema
  • O sistema e os dispositivos únicos são todos configurados por meio de páginas intuitivas dedicadas no webUI com retroalimentação imediata
  • Configurações de sistemas semelhantes podem ser transferidas entre si
 
ABB_picto_48x48_16_this_way_up_0815-Small

Faça retrofit das instalações existentes em um dia

  • Tempo de inatividade limitado durante a implementação de uma nova solução
  • Montagem rápida do quadro de subdistribuição e dispositivos inteligentes
  • Conecte-se à nuvem em apenas 10 minutos.
 

Tutoriais

Analisadores de rede M4M
Medidor de energia M1M
System pro M compact® InSite

Ferramentas de apoio


  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language