MNS iS
Integração total da inteligência no núcleo do sistema
O design do MNS iS incorporou compartimentos de cabos de controle e força de acesso independente e totalmente segregados um do outro. As unidades removíveis estão equipadas com a tecnologia de sensores inteligentes para medir a corrente, tensão e temperatura dos contatos. Componentes de proteção e controle, instalados separadamente dos circuitos elétricos, são conectados ao armazenador de dados, que coleta todas as informações dos alimentadores, unidades de partida e equipamentos de manobra e as distribui aos respectivos operadores. Ou seja, as informações pertinentes aos processos são encaminhadas ao Operador de Processos e as informações relativas à energia elétrica ao Operador do Sistema Elétrico, e isso em tempo real. As informações também podem ser entregues ao operador elétrico com base no monitoramento de condições, de modo que a equipe de eletricistas da planta possa operar facilmente os dispositivos de manobra e mantê-los na melhor condição possível - enfrentando proativamente as situações cotidianas.
Principais benefícios
- Segurança inigualável para proteção de plantas e pessoal
- Confiável, flexível e escalonável
- Manutenção fácil e rápida
- Menor espaço ocupado, em função do tamanho de módulo mais compacto
- Funcionalidade de "Monitoramento de Condições" dos dispositivos de manobra em tempo real, para apoio a uma manutenção proativa
- Elevada disponibilidade da instalação
Características principais
- Módulos de potência padrão, para reduzir as variações em módulos e estoque, bem como para minimizar o Tempo Médio Para Reparo (MTTR)
- Módulos de controle flexíveis suportam uma ampla gama de aplicações e proporcionam fácil configuração dos intertravamentos relativos a processos
- Esquemas de controle integrados, para fácil configuração
- Contato principal incluindo um shunt de alta precisão medindo corrente, tensão e temperatura para oferecer informações detalhadas do sistema
- Comunicação flexível e interfaces de usuário suportam fácil integração, operação e navegação via Web
- Avançada proteção eletrônica de motores