Sistema de Gestão de Energia InSite

Levando a escalabilidade, flexibilidade e eficiência energética para outro nível

InSite banner drafts5

O sistema de gerenciamento de energia InSite oferece gerenciamento inteligente de energia e de carga para melhorar a eficiência energética na distribuição secundária e final.

Por meio da unidade de controle, os dados são coletados dos dispositivos de campo, que podem então ser acessados através do servidor web InSite ou de um aplicativo de terceiros.

  • Solução completa para otimizar o uso de energia e obter gerenciamento de carga total
  • Adapte o sistema a qualquer necessidade de aplicação montando os módulos de expansão plug-in na unidade de controle compacta SCU200
  • Fácil integração com sistema aberto com carregadores EV, sistemas fotovoltaicos, bombas de calor, etc.

Entre em contato com nossos especialistas!

FALE CONOSCO

Principais benefícios

arrows_4

Escalabilidade

  • Subdistribuição e distribuição final
  • Novos empreendimentos ou retrofit
  • De grandes edifícios a residências com recursos avançados de gerenciamento de carga

flexibility_4

Flexibilidade

  • Fácil integração de sistemas de software de terceiros
  • Mais possibilidades em termos de conectividade de dispositivos de campo
  • Acesso a dados em tempo real por meio do servidor web integrado InSite

Energy efficiency_4

Eficiência Energética

  • Melhor capacidade de otimização da eficiência energética de qualquer tipo de edifício ou planta
  • Fácil implementação de funcionalidades de gerenciamento de energia e carga
  • Conformidade com os mais altos padrões de eficiência energética
  • Economize até 20% na conta de energia
  • As emissões de CO2 podem ser reduzidas em até 15%

Fique por dentro dos produtos


InSite web page_commercial
Aplicações residenciais & comerciais de pequeno porte
ABB_Catalogue_A4_InSite
InSite control unit
Unidade de Controle SCU200
  • Monitoramento remoto de diversos dispositivos conectados, incluindo disjuntores, medidores, sensores de corrente, mas também carregadores EV ou bombas de calor
  • Possui 1 porta WiFi e 3 portas seriais (Ethernet RJ45, RS485 para Modbus RTU, cabo plano INS)
  • Para transmissão segura de dados, os protocolos Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi e Websocket são integrados; a segurança cibernética para uso da Internet é fornecida por um mecanismo de criptografia, inicialização segura, e armazenamento seguro
InSite Expansion modules2
Módulos de expansão plug-in
  • Montagem direta, sem ferramentas, de até 5 módulos de expansão na unidade de controle SCU200
  • O módulo Energy Meter mede os valores elétricos por meio dos transformadores de corrente conectados de núcleo dividido
  • O Modbus sem fio permite a coleta de dados de até 16 dispositivos de campo, como medidores de eletricidade, gás ou água
  • O sistema InSite completo é recebe energia por meio do módulo de fonte de alimentação, que converte a corrente de 240 VCA em 24 VCC
InSite_Smart Aux_Signalling
Dispositivo de Sinalização / Aux. Inteligente
Os dispositivos de Sinalização / Aux. Inteligente podem ser conectados usando o cabo plano INS para conectar sensores como uma conexão plug-and-play e são compatíveis com a maioria das linhas de minidisjuntores e disjuntores de corrente residual da ABB.
O servidor web InSite permite acesso remoto aos dados transmitidos dos dispositivos de campo, além de assistente de instalação passo a passo, recurso de cálculo de custos e ações automatizadas para otimizar a priorização de cargas para o uso mais eficiente de energia.

InSite web page_industrial
Aplicações comerciais & industriais de grande escala
scu100 graphic
InSite SCU100
Unidade de Controle SCU100
  • Coleta simultaneamente dados de medição de até 16 medidores de energia e potência, além de 96 sensores de corrente e sensores digitais
  • Monitoramento remoto do sistema graças a uma comunicação digital que suporta diferentes protocolos (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 e criptografado v3)
  • 2 interfaces garantem integração direta em qualquer infraestrutura de TI: LAN (TCP/IP ou Modbus TCP) e RS485 (Modbus RTU)
InSite Input Output modules
Módulos Digitais de Entrada e Saída

Os módulos de I/O digital podem ler o status dos contatos, ativar ou desativar linhas e coletar o consumo das concessionárias. A linha é composta por 3 dispositivos para se adaptar à quantidade e tipo de produtos instalados:

  • Módulo de Entrada DM11
  • Módulo de Saída DM00
  • Módulo de Entrada/Saída DM10

Os DM11, DM00 e DM10 podem ser conectados aos acessórios do System pro M compact® de minidisjuntores e disjuntores de corrente residual, mas também a outros produtos em trilho DIN com entrada ou saída digital e a medidores de pulso (por exemplo, medidores de água, gás).

Acesse diversas páginas pré-configuradas através do servidor web InSite. Eles permitem monitorar, comparar e estruturar seus dados históricos e em tempo real. Além disso, ações automáticas podem ser definidas para reagir prontamente a eventos selecionados.

Funcionalidades da gestão de energia

Com o servidor web InSite aprimorado você pode...

Checkboxvisualizar, analisar e usar dados em tempo real para otimizar o uso da energia 

Checkboxreceber recomendações de manutenção preventiva

Checkboxestar ciente dos custos com energia graças ao recurso de cálculo do custo da energia

Checkboxexecutar o comissionamento de maneira segura por meio de um passo a passo com um assistente de instalação

Checkboxeconomizar o tempo de comissionamento com reconhecimento de dispositivo automático para a maioria dos dispositivos de campo da ABB

Checkboxdefinir ações automatizadas para obter gestão de carga avançada e economias de energia de até 20%

Torne qualquer quadro de distribuição de energia ainda mais inteligente

Conformidade com os mais elevados padrões de eficiência energética e controle total sobre os consumos totais das instalações para economizar até 20% de energia e reduzir as emissões de CO2 em 15%. Tudo isso é garantido com as soluções seguras, inteligentes e sustentáveis da ABB, desde a subdistribuição até a distribuição final, que vão além da conectividade.

A solução é facilmente escalável para diversas arquiteturas de sistema, tornando-a adequada para qualquer aplicação residencial, comercial ou industrial.
 

Vá mais além estando conectado e confira arquiteturas de sistemas completas!

Mais informações [em inglês]

Produtos e Downloads

Produtos
Downloads
Carregando documentos

Contact us

Select region / language