ABB i-bus® KNX är synonymt med styrning av smarta hem och intelligenta byggnader. I det här innovativa systemet kommunicerar alla enheter med varandra via en enda busskabel som installeras vid sidan av de normala elkablarna. Det innebär att alla funktioner är anslutna till varandra via bussystemet, både i bostadshus och kommersiella byggnader.
ABB i-bus® KNX bygger på den enkla men beprövade KNX-tekniken som accepterats som världens första öppna standard för att styra alla typer av intelligenta byggnader – såväl industriella och kommersiella byggnader som bostadshus.
I ABB i-bus® KNX-produktsortimentet ingår komponenter som täcker hela spektrat av tillämpningar i dagens byggnader, från styrning av ljus och solskydd till värme, ventilation, säkerhet, energihantering och mycket mer.
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig
Hitta snabbt en ABB-kanalpartner