Serviscentraler för direktmätning
CDCS 25 M, CDCS 63 M, CDCS 2520, CDCS 6320
Kabeldon förmonterade serviscentraler för direktmätning för 25 A och 63 A är kompletta med nödvändiga komponenter för att ansluta serviskablar samt utgående kabel.
- Kapslingarna är testade enligt SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
- Kapslingsklass för kapslingar, IP34D
Fördelar
- Fundamentet är integrerat i kapslingen både för uppställning på golv inomhus, eller i mark för installation utomhus
Egenskaper för lågbyggt mätarskåp CDCS 25 M, CDCS 63 M
- Godkänd för placering i publik miljö.
- Inkommande plint under plomberbar kåpa. 6-50mm2 som standard. Kan fås med större anslutning på förfrågan.
- 5+7 lediga DIN-moduler för montage av t.ex. MCB, jordfelsbrytare och schukouttag.
- Tilläggsmodul CDCS CM med ytterligare 2x4 DIN-moduler.
- Plats för elleverantörens ventilavledare under plomberbar kåpa.
- Uttagsöppning ställbar upp till Ø60mm.
- Abonnentlås
Egenskaper för CDCS 2520, CDCS 6320
- I centralerna finns utrymme för max 6 utgående grupper av typ SLD 000
- Vid utökning med fler grupper än en, välj tre st ADI 95 samt SLD 000 och PE-/N klämma efter behov
- Serviskabeln ansluts på plint för max 50 mm² Al/Cu
- Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529
- Abonnentlås till ovandel och DIN 3-lås till underdel samt nycklar ingår
- Anpassade för TN-C-S